The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Aansluit­tech­niek
    • Dwars­stukken in messing en klemmen PE en N
    • K142
    EAN-nummer
    4010330712128
    Verpakking
    10 Stukken
    • Dwars­stukken in messing en klemmen PE en N

    Aansluitklem zonder sokkel 3 x 16 mm² + 4 x 10 mm² K142

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Aansluitklem zonder sokkel 3 x 16 mm² + 4 x 10 mm²

    K142

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­horen verdeel­klemmen 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­horen verdeel­klemmen
    • KZ013

      Sokkel groen voor aansluitklem

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • KZ013

      Sokkel groen voor aansluitklem

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      60 A
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      1
    Mate­riaal
    • Kleur
      Brons
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede schroef­klemmen
      3x 16 + 4x 10 mm²
    Afme­tingen
    • Breedte
      49 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration K142
    PDF
    RoHS report K142
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding K142 | Hager Belgium

      Afbeelding K142

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad K142 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad K142

      Aansluitklem zonder sokkel 3 x 16 mm² + 4 x 10 mm²

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Mounting instruction for brass terminal | Hager Belgium

      Mounting instruction for brass terminal

      Kxxx / KMxxx

      PDF
      395,42 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-12-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UT91S - PE-aansluiting quickconnect 16 mm² b = 250 mm
      UT91S
      PE-aansluiting quickconnect 16 mm² b = 250 mm
    • 2
      UT92S - PE-aansluiting quickconnect 16 mm² b = 500 mm
      UT92S
      PE-aansluiting quickconnect 16 mm² b = 500 mm
    • 3
      KZ013 - Sokkel groen voor aansluitklem
      KZ013
      Sokkel groen voor aansluitklem
    • 4
      K143 - Aansluitklem zonder sokkel 5 x 16 mm² + 5 x 10 mm²
      K143
      Aansluitklem zonder sokkel 5 x 16 mm² + 5 x 10 mm²
    • 5
      UT91B - PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm
      UT91B
      PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België