The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Aansluit­tech­niek
    • Dwars­stukken in messing en klemmen PE en N
    • UT92S
    EAN-nummer
    3250616302365
    Verpakking
    1 Stuk
    • Dwars­stukken in messing en klemmen PE en N

    PE-aansluiting quickconnect 16 mm² b = 500 mm UT92S

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    PE-aansluiting quickconnect 16 mm² b = 500 mm

    UT92S

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      490 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UT92S
    PDF
    RoHS report UT92S
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UT92S | Hager Belgium

      Afbeelding UT92S

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UT92S | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UT92S

      PE-aansluiting quickconnect 16 mm² b = 500 mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Montageanleitung QC Einzelmodul | Hager Belgium

      Montageanleitung QC Einzelmodul

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      361,52 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UT91S - PE-aansluiting quickconnect 16 mm² b = 250 mm
      UT91S
      PE-aansluiting quickconnect 16 mm² b = 250 mm
    • 2
      KZ013 - Sokkel groen voor aansluitklem
      KZ013
      Sokkel groen voor aansluitklem
    • 3
      K143 - Aansluitklem zonder sokkel 5 x 16 mm² + 5 x 10 mm²
      K143
      Aansluitklem zonder sokkel 5 x 16 mm² + 5 x 10 mm²
    • 4
      UT92B - PE-aansluiting 16 mm² b = 500 mm
      UT92B
      PE-aansluiting 16 mm² b = 500 mm
    • 5
      K159 - Aansluitklem zonder sokkel 25 mm² + 8 x 16 mm² + 29 x 10 mm²
      K159
      Aansluitklem zonder sokkel 25 mm² + 8 x 16 mm² + 29 x 10 mm²

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België