The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Kit Univers N en toebe­horen
    • UD21A2
    EAN-nummer
    3250616141025
    Verpakking
    1 Stuk
    • Kit Univers N en toebe­horen

    Bouwsteen, 300x250mm, voor rijgklemmen, DIN-rail verticaal UD21A2

    Vergelijkbare producten:

    UD41A2
    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bouwsteen, 300x250mm, voor rijgklemmen, DIN-rail verticaal

    UD21A2

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Verdeel­klemmen 5 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 3 producten beschikbaar
    • Bedra­dings­koker 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Verdeel­klemmen
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Bedra­dings­koker
    • KJ100A

      Verdeelklem 4-polig 100 A 2x 2, 5-25 mm² / 5x 1, 5-16 mm²

      € 0,00  / *
    • KJ02E

      Verdeelblok 100A 4P

      € 0,00  / *
    • KJ02DN

      Verdeelklem 1-polig 125 A 2x 10-35² mm²/ 2x 2, 5-25mm²/ 6 x 1, 5-16mm²

      € 0,00  / *
    • KJ02CN

      Verdeelklem 1-polig 160 A 2x 25-70 mm²/ 3x2, 5-25 mm²/ 8x 1, 5-16 mm²

      € 0,00  / *
    • KJ02AN

      Verdeelklem 1-polig 250 A 1x25-95²/ 1x1, 5-35²/ 4x1, 5-10²/8x1, 5-16 mm²

      € 0,00  / *
    • UZ25V2

      Draadgeleideklem klein univers N (20 stuks)

      € 0,00  / *
    • UZ25V1

      Draadgeleideklem groot univers N (20 stuks)

      € 0,00  / *
    • UZ01V1

      Adapter draadgeleideklem univers N (20 stuks)

      € 0,00  / *
    • UT50C

      Bedradingskoker deksel lengte 2 meter

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      300 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      125 mm
    • Aantal eenheden
      32
    Uitrus­ting
    • Aantal rijen
      2
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      0
    Instal­la­tie, montage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Verti­caal
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • RAL-­kleur
      9010
    • Product­kleur
      Helderwit
    Alleen voor intern gebruik
    • Aantal eenheden in hoogte van 75 mm per verdeel­bord
      4

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD21A2
    PDF
    RoHS report UD21A2
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UD21A2 | Hager Belgium

      Afbeelding UD21A2

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UD21A2 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UD21A2

      Bouwsteen, 300x250mm, voor rijgklemmen, DIN-rail verticaal

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Montageanleitung | Hager Belgium

      Montageanleitung

      Installatiehandleiding International 2011-01-27

      PDF
      1,42 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-04 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UT91B - PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm
      UT91B
      PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm
    • 2
      UT92B - PE-aansluiting 16 mm² b = 500 mm
      UT92B
      PE-aansluiting 16 mm² b = 500 mm
    • 3
      K159 - Aansluitklem zonder sokkel 25 mm² + 8 x 16 mm² + 29 x 10 mm²
      K159
      Aansluitklem zonder sokkel 25 mm² + 8 x 16 mm² + 29 x 10 mm²
    • 4
      K160F - Verdeelstrook in messing 482mm
      K160F
      Verdeelstrook in messing 482mm
    • 5
      N11A - Cu-rail 12x5mm voor Tertio met aangeschuinde kanten L=2 m
      N11A
      Cu-rail 12x5mm voor Tertio met aangeschuinde kanten L=2 m

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België