The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Aansluit­tech­niek
    • Verdeel­blokken
    • KJ02DN
    EAN-nummer
    3250613803704
    Verpakking
    4 Stukken
    • Verdeel­blokken

    Verdeelklem 1-polig 125 A 2x 10-35² mm²/ 2x 2,5-25mm²/ 6 x 1,5-16mm² KJ02DN

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Verdeelklem 1-polig 125 A 2x 10-35² mm²/ 2x 2,5-25mm²/ 6 x 1,5-16mm²

    KJ02DN

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      125 A
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      1
    Afme­tingen
    • Hoogte
      91 mm
    • Breedte
      27 mm
    • Diepte
      51 mm
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1,50
    Alleen voor intern gebruik
    • Aantal halve modulen van 17,5 mm
      3

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    REACH declaration KJ02DN
    PDF
    RoHS report KJ02DN
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding KJ02DN | Hager Belgium

      Afbeelding KJ02DN

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KJ02DN | Hager Belgium

      Hager Productdatablad KJ02DN

      Verdeelklem 1-polig 125 A 2x 10-35² mm²/ 2x 2,5-25mm²/ 6 x 1,5-16mm²

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KJ15NB - Uitbreiding nulleider 15 pt voor KJ125B KJ160A
      KJ15NB
      Uitbreiding nulleider 15 pt voor KJ125B KJ160A
    • 2
      KJ100A - Verdeelklem 4-polig 100 A 2x 2,5-25 mm² / 5x 1,5-16 mm²
      KJ100A
      Verdeelklem 4-polig 100 A 2x 2, 5-25 mm² / 5x 1, 5-16 mm²
    • 3
      KJ160A - Verdeelklem 4-polig 160 A 1x 25-70 mm² / 3x 10-35 mm² / 8x 2,5-25 mm²
      KJ160A
      Verdeelklem 4-polig 160 A 1x 25-70 mm² / 3x 10-35 mm² / 8x 2, 5-25 mm²
    • 4
      KJ02CN - Verdeelklem 1-polig 160 A 2x 25-70 mm²/ 3x2,5-25 mm²/ 8x 1,5-16 mm²
      KJ02CN
      Verdeelklem 1-polig 160 A 2x 25-70 mm²/ 3x2, 5-25 mm²/ 8x 1, 5-16 mm²
    • 5
      KJ02E - Verdeelblok 100A 4P
      KJ02E
      Verdeelblok 100A 4P

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België