The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Verdeel­kasten tot 1600 A
  • Kit Univers N en toebe­horen
  • UD21A5
  • Verdeel­kast

Kit 1 mb. 2 regelbare rails 10 M. UD21A5

EAN-nummer
3250616141001
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Kit 1 mb. 2 regelbare rails 10 M.

UD21A5

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Verdeel­klemmen 6 producten beschikbaar
  • Schei­dings­wand voor meter-/ver­deel­kasten 1 producten beschikbaar
  • Compo­nenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Verdeel­klemmen
  • Schei­dings­wand voor meter-/ver­deel­kasten
  • Compo­nenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
  • KJ100A

    Verdeelklem 4-polig 100 A 2x 2, 5-25 mm² / 5x 1, 5-16 mm²

     0,00 €  / *
  • KJ02E

    Verdeelblok 100A 4P

     0,00 €  / *
  • KJ02DN

    Verdeelklem 1-polig 125 A 2x 10-35² mm²/ 2x 2, 5-25mm²/ 6 x 1, 5-16mm²

     0,00 €  / *
  • KJ02CN

    Verdeelklem 1-polig 160 A 2x 25-70 mm²/ 3x2, 5-25 mm²/ 8x 1, 5-16 mm²

     0,00 €  / *
  • KJ02B

    Verdeelklem 1-polig 400 A 1 x 150 mm² / 2 x 25 mm² + 5 x 16 mm² + 4 x 10 mm²

     0,00 €  / *
  • KJ02AN

    Verdeelklem 1-polig 250 A 1x25-95²/ 1x1, 5-35²/ 4x1, 5-10²/8x1, 5-16 mm²

     0,00 €  / *
  • UZ31T1

    Afdekplaatverhoging voor bouwunits UD…B3, horizontaal/verticaal toepasbaar

     0,00 €  / *
  • FZ913

    Kit van 4 kabelgeleiders voor multimedia

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    300 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    125 mm
Uitrus­ting
  • Aantal rijen
    2
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Kunststof
  • RAL-­kleur
    9010

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration UD21A5
PDF
Hager RoHS report UD21A5
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding UD21A5 | Hager Belgium

    Afbeelding UD21A5

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad UD21A5 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad UD21A5

    Kit 1 mb. 2 regelbare rails 10 M.

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Meer toebehoren

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    UZ52A1 - Bedradingskoker 2 velden univers N
    UZ52A1
    Bedradingskoker 2 velden univers N
  • 2
    UZ51A1 - Bedradingskoker 1 veld univers N
    UZ51A1
    Bedradingskoker 1 veld univers N
  • 3
    UK42T1 - Bouwsteen, 600x500mm, voor lastscheider 630 A
    UK42T1
    Bouwsteen, 600x500mm, voor lastscheider 630 A
  • 4
    UK21S1 - Bouwsteen, 300x250mm, voor lastscheider 250/400 A
    UK21S1
    Bouwsteen, 300x250mm, voor lastscheider 250/400 A
  • 5
    UK21R1 - Bouwsteen, 300x250mm, voor lastscheider 125/160 A
    UK21R1
    Bouwsteen, 300x250mm, voor lastscheider 125/160 A

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België