The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Kit Univers N en toebe­horen
    • UD21G1
    EAN-nummer
    3250616141346
    Verpakking
    1 Stuk
    • Kit Univers N en toebe­horen

    Kit 1 mb. 1x10 M. + klemmen - h.300mm UD21G1

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Kit 1 mb. 1x10 M. + klemmen - h.300mm

    UD21G1

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Bedra­dings­koker 2 producten beschikbaar
    • Verdeel­klemmen 5 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Bedra­dings­koker
    • Verdeel­klemmen
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • UZ51A1

      Bedradingskoker 1 veld univers N

      € 0,00  / *
    • UT50C

      Bedradingskoker deksel lengte 2 meter

      € 0,00  / *
    • KJ100A

      Verdeelklem 4-polig 100 A 2x 2, 5-25 mm² / 5x 1, 5-16 mm²

      € 0,00  / *
    • KJ02E

      Verdeelblok 100A 4P

      € 0,00  / *
    • KJ02DN

      Verdeelklem 1-polig 125 A 2x 10-35² mm²/ 2x 2, 5-25mm²/ 6 x 1, 5-16mm²

      € 0,00  / *
    • KJ02CN

      Verdeelklem 1-polig 160 A 2x 25-70 mm²/ 3x2, 5-25 mm²/ 8x 1, 5-16 mm²

      € 0,00  / *
    • KJ02AN

      Verdeelklem 1-polig 250 A 1x25-95²/ 1x1, 5-35²/ 4x1, 5-10²/8x1, 5-16 mm²

      € 0,00  / *
    • UZ25V2

      Draadgeleideklem klein univers N (20 stuks)

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      300 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      125 mm
    Mate­riaal
    • RAL-­kleur
      9010
    • Mate­riaal
      Kunststof
    Uitrus­ting
    • Aantal rijen
      2

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD21G1
    PDF
    RoHS report UD21G1
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UD21G1 | Hager Belgium

      Afbeelding UD21G1

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UD21G1 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UD21G1

      Kit 1 mb. 1x10 M. + klemmen - h.300mm

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-04 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UD22B6 - Kit 2 mb. 2x24 M. + kabelgoot - h.300mm
      UD22B6
      Kit 2 mb. 2x24 M. + kabelgoot - h.300mm
    • 2
      UD02F2 - Bouwsteen, 2x 75x500mm, aardrailunit 50mm² (KS70C) + lege unit
      UD02F2
      Bouwsteen, 2x 75x500mm, aardrailunit 50mm² (KS70C) + lege unit
    • 3
      UD21C1 - Bouwsteen, 300x250mm, met montageplaat verstelbaar
      UD21C1
      Bouwsteen, 300x250mm, met montageplaat verstelbaar
    • 4
      UD22G1 - Kit 2 mb. 1x24 M. + klemmen - h.300mm
      UD22G1
      Kit 2 mb. 1x24 M. + klemmen - h.300mm
    • 5
      UD22B3 - Bouwsteen, 300x500, voor modulaire componenten, ruime gel., 2x 24 mod.
      UD22B3
      Bouwsteen, 300x500, voor modulaire componenten, ruime gel., 2x 24 mod.

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België