The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Kit Univers N en toebe­horen
    • JP002
    EAN-nummer
    3250613560027
    Verpakking
    10 Stukken
    • Kit Univers N en toebe­horen
    • Inbouw­sys­teem univers N en toebe­horen
    • Toon meer

    Afdekstrook 24 modulen, wit (RAL9010) JP002

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afdekstrook 24 modulen, wit (RAL9010)

    JP002

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      54 mm
    • Breedte
      430 mm
    • Diepte
      10 mm
    Mate­riaal
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­kleur
      9010

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration JP002
    PDF
    RoHS report JP002
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding JP002 | Hager Belgium

      Afbeelding JP002

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad JP002 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad JP002

      Afdekstrook 24 modulen, wit (RAL9010)

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UM92H - Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 160-400 A
      UM92H
      Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 160-400 A
    • 2
      UZ01T1 - Afscheiding horizontaal 1 veld 250 mm
      UZ01T1
      Afscheiding horizontaal 1 veld 250 mm
    • 3
      UZ30T1 - Afscherming verticaal 450 mm
      UZ30T1
      Afscherming verticaal 450 mm
    • 4
      UZ01V1 - Adapter draadgeleideklem univers N (20 stuks)
      UZ01V1
      Adapter draadgeleideklem univers N (20 stuks)
    • 5
      UM92LH1 - Doorverbindingsset 4-polig 250 A MCCB h3+
      UM92LH1
      Doorverbindingsset 4-polig 250 A MCCB h3+

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België