The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Kit Univers N en toebe­horen
    • UZ30T1
    EAN-nummer
    3250616365919
    Verpakking
    1 Stuk
    • Kit Univers N en toebe­horen
    • Inbouw­sys­teem univers N en toebe­horen
    • Toon meer

    Afscherming verticaal 450 mm UZ30T1

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Afscherming verticaal 450 mm

    UZ30T1

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      450 mm
    • Breedte
      60 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Verti­caal
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Poeder­coa­ting

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ30T1
    PDF
    RoHS report UZ30T1
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UZ30T1 | Hager Belgium

      Afbeelding UZ30T1

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UZ30T1 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UZ30T1

      Afscherming verticaal 450 mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2013-10-01 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2013-10-01

      PDF
      1,60 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UM92S - Connector,universN,630A,4P
      UM92S
      Connector, universN, 630A, 4P
    • 2
      UZ100 - Bevestigingsschroeven 4,2 x 9,5 mm (100 stuks)
      UZ100
      Bevestigingsschroeven 4, 2 x 9, 5 mm (100 stuks)
    • 3
      UM92P - Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 400 A
      UM92P
      Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 400 A
    • 4
      UZ06A1 - Snelsluitschroef afdekplaat, reserve
      UZ06A1
      Snelsluitschroef afdekplaat, reserve
    • 5
      UZ01B3 - DIN-rail met verdiepsbeugels, 1 veld 250 mm
      UZ01B3
      DIN-rail met verdiepsbeugels, 1 veld 250 mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België