The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Kit Univers N en toebe­horen
    • UZ01T1
    EAN-nummer
    3250616365889
    Verpakking
    1 Stuk
    • Kit Univers N en toebe­horen
    • Inbouw­sys­teem univers N en toebe­horen
    • Toon meer

    Afscheiding horizontaal 1 veld 250 mm UZ01T1

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afscheiding horizontaal 1 veld 250 mm

    UZ01T1

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      220 mm
    • Breedte
      130 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Poeder­coa­ting

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ01T1
    PDF
    RoHS report UZ01T1
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UZ01T1 | Hager Belgium

      Afbeelding UZ01T1

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UZ01T1 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UZ01T1

      Afscheiding horizontaal 1 veld 250 mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2014-05-07 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2014-05-07

      PDF
      274,05 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-04 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UT50C - Bedradingskoker deksel lengte 2 meter
      UT50C
      Bedradingskoker deksel lengte 2 meter
    • 2
      UC6644PW1 - Kit PW1 bevestigd, quadro evo, 1600A 4F h. 400 x b. 600
      UC6644PW1
      Kit PW1 bevestigd, quadro evo, 1600A 4F h. 400 x b. 600
    • 3
      UZ02T1 - Afscheiding horizontaal 2 velden 500 mm
      UZ02T1
      Afscheiding horizontaal 2 velden 500 mm
    • 4
      UC6844PW1 - Kit PW1 bevestigd, quadro evo, 1600A 4F h. 400 x b. 800
      UC6844PW1
      Kit PW1 bevestigd, quadro evo, 1600A 4F h. 400 x b. 800
    • 5
      UZ51A1 - Bedradingskoker 1 veld univers N
      UZ51A1
      Bedradingskoker 1 veld univers N

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België