The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Actoren
    • Verwar­mings­re­ge­ling
    • TYMS646T
    Module KNX Secure met 6 verwarmingsuitgangen, configuratie in easy/ETS-modus voor bediening van bedrade verwarmingskleppen, aan te vullen met een thermostaatmodule. Bevat logische blokmodule, klepontgrendeling, zomer-/wintermodus.
    EAN-nummer
    3250610050125
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verwar­mings­re­ge­ling

    Verwarmingsmodule 6 uitgangen; KNX Secure, 24/230 VAC TYMS646T

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Verwarmingsmodule 6 uitgangen; KNX Secure, 24/230 VAC

    TYMS646T

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Connec­ti­vi­teit
    • Met bussys­teem KNX RF
      Nee
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    • Hulp­span­ning
      110 - 230 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Max. scha­kelstroom
      0,16 A
    Afme­tingen
    • Aantal breed­te-eenheden
      4
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­mene infor­matie, Alge­mene diagnos­tiek, Scènes, Soft­wa­re­dia­gnos­tiek, Tempe­ra­tuur­re­ge­ling, Ther­mo­staat, Ventiel­con­fi­gu­ratie en -rege­ling
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYMS646T
    PDF
    RoHS report TYMS646T
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TYMS646T | Hager Belgium

      Afbeelding TYMS646T

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYMS646T | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TYMS646T

      Verwarmingsactor 6-voudig, KNX Secure, 24/230 VAC

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03

      PDF
      3,80 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-20 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-20

      PDF
      1,82 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2024-11-20 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding nl-NL 2024-11-20

      PDF
      1,82 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for TYMS646T | Hager Belgium

      ETS Database for TYMS646T

      KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-04-05

      KNXPROD
      341,17 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for Heating actuator KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089578A (FR, 2023-04) | Hager Belgium

      Application description ETS for Heating actuator KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089578A (FR, 2023-04)

      Toepassingsgids fr-FR 2023-04-03

      PDF
      3,19 MB
      Afbeelding Application description ETS for Heating actuator KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089580A (EN, 2023-04) | Hager Belgium

      Application description ETS for Heating actuator KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089580A (EN, 2023-04)

      Toepassingsgids en-GB 2023-04-03

      PDF
      3,30 MB
      Afbeelding Toepassingsgids en-GB 2024-06-27 | Hager Belgium

      Toepassingsgids en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,22 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-02-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-02-06

      PDF
      279,69 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-02-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-02-06

      PDF
      234,61 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      4
    • 1
      TX501 - Thermische klepsturing, KNX
      TX501
      Thermische klepsturing, KNX
    • 2
      TGC600 - Actorbehuizing, 4 modulen, IP31
      TGC600
      Actorbehuizing, 4 modulen, IP31
    • 3
      TYF642F - KNX fancoilactor 2-voudig, 10 A, 230V
      TYF642F
      KNX fancoilactor 2-voudig, 10 A, 230V
    • 4
      TYMS646R - Module 6 uitgangen voor de verwarming + regeling, KNX Secure, 24/230 VAC
      TYMS646R
      Verwarmingsactor + regeling 6-voudig, KNX Secure, 24/230 VAC

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België