The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Actoren
    • Verwar­mings­re­ge­ling
    • TX501
    EAN-nummer
    3250616045019
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verwar­mings­re­ge­ling

    Thermische klepsturing, KNX TX501

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Thermische klepsturing, KNX

    TX501

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      30 - 30 V
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      0 - 50 °C
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­mene infor­matie, Tempe­ra­tuur­re­ge­ling, Tempe­ra­tuur­me­ting, Ther­mo­staat, Ventiel­con­fi­gu­ratie en -rege­ling
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Nee
    Mate­riaal
    • RAL-­code
      9003<­br/>9010

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TX501
    PDF
    RoHS report TX501
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TX501 | Hager Belgium

      Afbeelding TX501

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TX501 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TX501

      Thermische klepsturing, KNX

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18

      PDF
      1,01 MB
      Afbeelding Notice TX - TX501 | Hager Belgium

      Notice TX - TX501

      Installatiehandleiding fr-FR 2020-01-01

      PDF
      563,76 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TX501 | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TX501

      KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD2
      88,53 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application TX501 | Hager Belgium

      Description d'application TX501

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      690,63 kB
      Afbeelding Description d'application TX501 | Hager Belgium

      Description d'application TX501

      Toepassingsgids fr-FR 2020-01-01

      PDF
      750,69 kB
    • Functiebeschrijving

      Afbeelding Description d'application TX501 | Hager Belgium

      Description d'application TX501

      Functiebeschrijving fr-FR 2020-01-01

      PDF
      751,67 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-18

      PDF
      117,82 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      4
    • 1
      TGC600 - Actorbehuizing, 4 modulen, IP31
      TGC600
      Actorbehuizing, 4 modulen, IP31
    • 2
      TYF642F - KNX fancoilactor 2-voudig, 10 A, 230V
      TYF642F
      KNX fancoilactor 2-voudig, 10 A, 230V
    • 3
      TYMS646T - Verwarmingsmodule 6 uitgangen; KNX Secure, 24/230 VAC
      TYMS646T
      Verwarmingsactor 6-voudig, KNX Secure, 24/230 VAC
    • 4
      TYMS646R - Module 6 uitgangen voor de verwarming + regeling, KNX Secure, 24/230 VAC
      TYMS646R
      Verwarmingsactor + regeling 6-voudig, KNX Secure, 24/230 VAC

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België