The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Actoren
    • Verwar­mings­re­ge­ling
    • TYF642F
    EAN-nummer
    3250616059924
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verwar­mings­re­ge­ling

    KNX fancoilactor 2-voudig, 10 A, 230V TYF642F

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX fancoilactor 2-voudig, 10 A, 230V

    TYF642F

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Connec­ti­vi­teit
    • Met bussys­teem KNX RF
      Nee
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    • Hulp­span­ning
      230 - 230 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Max. scha­kelstroom
      10 A
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      0.75 - 4 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      1.5 - 4 mm²
    Afme­tingen
    • Aantal breed­te-eenheden
      4
    Teksten
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­mene infor­matie, Fancoil­re­ge­ling, Scènes
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYF642F
    PDF
    RoHS report TYF642F
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TYF642F | Hager Belgium

      Afbeelding TYF642F

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYF642F | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TYF642F

      KNX fancoilactor 2-voudig, 10 A, 230V

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, pl-PL 2012-11-15 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, pl-PL 2012-11-15

      PDF
      1,82 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2012-11-15 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2012-11-15

      PDF
      1,85 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL, nn-NO 2012-11-15 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding nl-NL, nn-NO 2012-11-15

      PDF
      1,83 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYF642F | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TYF642F

      KNX-productdatabase en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      180,94 kB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYF642F | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TYF642F

      KNX-productdatabase en-GB, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD4
      272,87 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application ETS TYF642F | Hager Belgium

      Description d'application ETS TYF642F

      ETS Application description

      PDF
      4,40 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-10-18 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-18

      PDF
      142,77 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      4
    • 1
      TX501 - Thermische klepsturing, KNX
      TX501
      Thermische klepsturing, KNX
    • 2
      TGC600 - Actorbehuizing, 4 modulen, IP31
      TGC600
      Actorbehuizing, 4 modulen, IP31
    • 3
      TYMS646T - Verwarmingsmodule 6 uitgangen; KNX Secure, 24/230 VAC
      TYMS646T
      Verwarmingsactor 6-voudig, KNX Secure, 24/230 VAC
    • 4
      TYMS646R - Module 6 uitgangen voor de verwarming + regeling, KNX Secure, 24/230 VAC
      TYMS646R
      Verwarmingsactor + regeling 6-voudig, KNX Secure, 24/230 VAC

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België