The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Actoren
    • Verwar­mings­re­ge­ling
    • TGC600
    EAN-nummer
    3250618502053
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verwar­mings­re­ge­ling

    Actorbehuizing, 4 modulen, IP31 TGC600

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Actorbehuizing, 4 modulen, IP31

    TGC600

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Connec­ti­vi­teit
    • Met KNX-­bus­sys­teem
      Ja
    • Met bussys­teem KNX RF
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP31
    Mate­riaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      9010
    • Mate­riaal
      Kunststof
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Afme­tingen
    • Hoogte
      157 mm
    • Breedte
      104 mm
    • Diepte
      89 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TGC600
    PDF
    RoHS report TGC600
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TGC600 | Hager Belgium

      Afbeelding TGC600

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TGC600 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TGC600

      Actorbehuizing, 4 modulen, IP31

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2018-03-26 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2018-03-26

      PDF
      16,04 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      4
    • 1
      TX501 - Thermische klepsturing, KNX
      TX501
      Thermische klepsturing, KNX
    • 2
      TYF642F - KNX fancoilactor 2-voudig, 10 A, 230V
      TYF642F
      KNX fancoilactor 2-voudig, 10 A, 230V
    • 3
      TYMS646T - Verwarmingsmodule 6 uitgangen; KNX Secure, 24/230 VAC
      TYMS646T
      Verwarmingsactor 6-voudig, KNX Secure, 24/230 VAC
    • 4
      TYMS646R - Module 6 uitgangen voor de verwarming + regeling, KNX Secure, 24/230 VAC
      TYMS646R
      Verwarmingsactor + regeling 6-voudig, KNX Secure, 24/230 VAC

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België