The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
  • Sensoren
  • Binaire ingangen
  • TXA306
  • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring

KNX universele ingangsmodule, 6-voudig, 24 - 230V TXA306

EAN-nummer
3250616049260
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

KNX universele ingangsmodule, 6-voudig, 24 - 230V

TXA306

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Archi­tec­tuur
  • Bussys­teem
    Bussys­teem KNX
Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    ETS, easy
Elek­tri­sche Stroom
  • Aantal ingangen
    6
Connec­ti­vi­teit
  • Met bussys­teem KNX RF
    Nee
Uitrus­ting
  • Externe signaalspan­ning nood­za­ke­lijk
    Nee
  • Radio­fre­quentie bidi­rec­ti­o­neel
    Nee
  • Met batterij
    Nee
  • Met klimaat-­re­ge­ling
    Nee
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Alleen voor intern gebruik
  • Aantal halve modulen van 17,5 mm
    8
Verlich­ting
  • LEDbe­stu­ring
    Nee
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Kunststof
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­kleur
    7035
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    0 - 45 °C
Span­ning
  • Ingangsspan­ning
    24 - 230 V
  • Netspan­ning via bus
    21 - 32 V
  • Type voeding
    AC/DC
Afme­tingen
  • Lengte
    70 mm
  • Hoogte
    90 mm
  • Diepte
    60 mm
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met quickconnect-­steek­klemmen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-12-02
PDF
266,23 kB
Hager REACH declaration TXA306
PDF
Hager RoHS report TXA306
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding TXA306 | Hager Belgium

    Afbeelding TXA306

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad TXA306 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad TXA306

    KNX universele ingangsmodule, 6-voudig, 24 - 230V

    PDF
  • handleiding

    Afbeelding handleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-10 | Hager Belgium

    handleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-10

    PDF
    5,16 MB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding Logiciel d'application ETS du TXA306 | Hager Belgium

    Logiciel d'application ETS du TXA306

    KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    702,32 kB
    Afbeelding Logiciel d'application ETS du TXA306 | Hager Belgium

    Logiciel d'application ETS du TXA306

    KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    1,71 MB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344 | Hager Belgium

    Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344

    Toepassingsgids fr-FR 2013-01-15

    PDF
    2,41 MB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    TYBS702A - Schakelaarinterface/binaire ingang 2-voudig, KNX Secure
    TYBS702A
    Schakelaarinterface/binaire ingang 2-voudig, KNX Secure
  • 2
    TRB302B - Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink
    TRB302B
    Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink
  • 3
    TRM690G - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v 230 V 4 A uit
    TRM690G
    KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v 230 V 4 A uit
  • 4
    TRM692G - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit
    TRM692G
    KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit
  • 5
    TYBS704A - Schakelaarinterface/binaire ingang 4-voudig, KNX Secure
    TYBS704A
    Schakelaarinterface/binaire ingang 4-voudig, KNX Secure

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België