Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Overspanningsbeveiliging apparatuur (T3) 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Spanning
-
Continu bedrijfsspanning Uc volgens IEC61643-1440 V
-
Spanningsbeveiliging Up volgens IEC61643-12,20 kV
-
Type voedingAC
-
Referentietestspanning Utest AC255 V
-
Overspanningscategorie volgens IEC60947-13
-
Nominale spanning240 - 415 V AC ± 10%
Elektrische Stroom
-
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)125 A
-
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering)80 A
-
Max. ontlaadstroom (Imax)40 kA
-
Nominale ontlaadstroom20 kA
-
Kortsluitstroom (Isccr)25 kA
-
Reststroom Ipe≤ 0.45 mA
Afmetingen
-
Hoogte89,8 mm
-
Breedte17,6 mm
-
Diepte65,7 mm
-
Afstriplengte16 mm
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
BeschermingsklasseIsolatieklasse II
-
Wijze van beschermingL-N, L-PE, L-PEN
-
Stroomuitschakelfactor k1,6
-
TOV-gedrag op UT460 V AC (120 min / safe failure mode), 581 V AC (5 s / withstand mode), 762 V AC (120 min / safe failure mode)
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 80 °C
-
Vochtbestendigheid5 - 95%
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
-
Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-22
-
Hoogte2000 m
Materiaal
-
ProductkleurLichtgrijs
-
RAL-kleur7035
-
MateriaalPolyamide (PA)
Netwerkconfiguratie
-
NetwerktypeIT, TT, TN
-
TN netwerkJa
-
TN-C netwerkNee
-
DC-netwerkNee
-
IT-netwerkJa
-
TT netwerkJa
-
TN-C-S netwerkNee
-
TN-S netwerkNee
Uitrusting
-
Met meldcontact op afstandNee
-
Nominale belastingsstroom Il80 A
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders1,5 - 25,0 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading1,5 - 35,0 mm²
-
Doorsnede soepele geleider1.5 - 25 mm²
-
Doorsnede stijve geleider1.5 - 35 mm²
-
Type connector/stekkerAansluitklem
-
Aantal aansluitingen1
Normen
-
Klasse volgens IEC61643T2
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Installatie, montage
-
Nominaal aandraaimoment3 - 3 NM
-
Geschikt voor binnengebruikJa
Architectuur
-
Pooltype1P
Configuratie
-
Met geïntegreerde zekeringNee
Connectiviteit
-
AansluitwijzeOp basiselement
-
Type connector/stekkerSteekaansluiting
Bediening en signalisatie
-
Met indicatielampjeJa
Functies
-
Geschikt voor extra systeemconfiguratieNee
Zekering
-
Kenmerken zekeringgG
Alleen voor intern gebruik
-
Aantal halve modulen van 17,5 mm2
-
StandaardIEC/EN 61643-11
Specifieke eigenschappen voor beveiliging
-
Filtertype productOSB
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad SPB113
Overspanningsbeveiliger 40kA 1P (IT-net)
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2022-06-14
PDF906,47 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF259,97 kB
Meer documentatie