Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Spanning
-
Referentietestspanning Utest AC255 V
-
Overspanningscategorie volgens IEC60947-13
-
Type voedingAC
-
Continu bedrijfsspanning Uc volgens IEC61643-1440 V
-
Spanningsbeveiliging Up volgens IEC61643-12,2 kV
-
Nominale spanning400 V AC ± 10%
Uitrusting
-
Met meldcontact op afstandNee
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 80 °C
-
Hoogte2000 m
-
Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-22
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
-
Vochtbestendigheid5 - 95%
Normen
-
Klasse volgens IEC61643T2
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Afmetingen
-
Hoogte52,4 mm
-
Breedte17,5 mm
-
Diepte55,3 mm
Connectiviteit
-
Type connector/stekkerSteekaansluiting
-
AansluitwijzeOp basiselement
Elektrische Stroom
-
Kortsluitstroom (Isccr)25 kA
-
Max. ontlaadstroom (Imax)40 kA
-
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)125 A
-
Nominale ontlaadstroom20 kA
Installatie, montage
-
Geschikt voor binnengebruikJa
Alleen voor intern gebruik
-
StandaardIEC/EN 61643-11
Veiligheid
-
Wijze van beschermingL-N, L-PE, L-PEN
-
TOV-gedrag op UT460 V AC (120 min / safe failure mode), 581 V AC (5 s / withstand mode), 762 V AC (120 min / safe failure mode)
-
Beschermingsgraad IPIP20
Materiaal
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-kleur7035
Netwerkconfiguratie
-
NetwerktypeIT, TN, TT
Gebruik
-
Is toegankelijkJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad SPB013
Patroon fase 40kA voor SPB113
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF259,97 kB
Meer documentatie