SL, deksel 20x80 mm, kersen SL200802D4
EAN-nummer
4012740895019
Verpakking
18 meter
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Onmisbare accessoires
SL200801
SL, bodemprofiel 20x80 mm zwart
Optionele accesoires
-
Installatiegoot 1 producten beschikbaar
-
Eindstuk 1 producten beschikbaar
-
Binnenhoek 1 producten beschikbaar
-
Buitenhoek 1 producten beschikbaar
-
Koppelstuk 1 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 8 andere producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte80 mm
-
Breedte20 mm
-
Lengte2000 mm
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
KleurKersen
Deksel, deur
-
Deksel met zachterandZonder flexrand
Uitrusting
-
Met tapijtrandNee
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productlicentie
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring pl-PL 2023-10-10
PDF407,24 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Meer documentatie