The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
    • SL-plinten
    • SL2008089011
    EAN-nummer
    4012740895415
    Verpakking
    1 Stuk
    • SL-plinten

    SL, aftakstuk voor goot 80 mm hoog, zwart SL2008089011

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    SL, aftakstuk voor goot 80 mm hoog, zwart

    SL2008089011

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      80 mm
    • Breedte
      20 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      PC-ABS
    • Kleur
      Grafiet­zwart
    • RAL-­kleur
      9011
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP40
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    Confi­gu­ratie
    • Over­lap­pend
      Ja
    • Gere­la­teerde Series
      AKA 18x125, SL 11x40, SL 18x75, SL LED 20x80, SL stan­daard 20x80, SLA 18x75

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACH declaration SL2008089011
    PDF
    RoHS report SL2008089011
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SL2008089011 | Hager Belgium

      Afbeelding SL2008089011

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SL2008089011 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SL2008089011

      SL, aftakstuk voor goot 80 mm hoog, zwart

      PDF
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Belgium

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Afbeelding EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Belgium

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SL200807D1 - SL, koppelstuk voor goot 80 mm hoog, alulook
      SL200807D1
      SL, koppelstuk voor goot 80 mm hoog, alulook
    • 2
      SL200807D5 - SL, koppelstuk voor goot 80 mm hoog, eiken
      SL200807D5
      SL, koppelstuk voor goot 80 mm hoog, eiken
    • 3
      SL200807D3 - SL, koppelstuk voor goot 80 mm hoog, esdoorn
      SL200807D3
      SL, koppelstuk voor goot 80 mm hoog, esdoorn
    • 4
      SL200807D2 - SL, koppelstuk voor goot 80 mm hoog, beuken
      SL200807D2
      SL, koppelstuk voor goot 80 mm hoog, beuken
    • 5
      SL200556D5 - SL, eindstuk L/R voor goot 55 mm hoog, eiken
      SL200556D5
      SL, eindstuk L/R voor goot 55 mm hoog, eiken

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België