SL, deksel 20x55 mm, esdoorn SL200552D3
EAN-nummer
4012740893947
Verpakking
18 meter
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Onmisbare accessoires
SL200551
SL, bodemprofiel 20x55 mm, zwart
Optionele accesoires
-
Installatiegoot 2 producten beschikbaar
-
Eindstuk 1 producten beschikbaar
-
Binnenhoek 1 producten beschikbaar
-
Buitenhoek 1 producten beschikbaar
-
Koppelstuk 1 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 8 andere producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte55 mm
-
Breedte20 mm
-
Lengte2000 mm
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
KleurEsdoorn
Deksel, deur
-
Deksel met zachterandZonder flexrand
Samenstelling
-
Met tapijtrandNee
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productlicentie
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring pl-PL 2023-10-10
PDF407,24 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Meer documentatie