SL20055, kanaal, zwart • SL200551 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor elektro-installateurs
              Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Kabel­goten
            • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
            • SL-plinten
            • SL200551
            Huidige zoektocht
            Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
            Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
            ProductenTonen

            Onze meest bekeken producten

            5
            1
            SL20055A9011 - SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 55 mm, zwart
            SL20055A9011
            SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 55 mm, zwart
            2
            SL2008049016 - SL, binnenhoek voor goot 80 mm, verkeerswit
            SL2008049016
            SL, binnenhoek voor goot 80 mm, verkeerswit
            3
            SL2008039016 - SL, buitenhoek voor goot 80 mm, verkeerswit
            SL2008039016
            SL, buitenhoek voor goot 80 mm, verkeerswit
            4
            SL20080AD6 - SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 80 mm hoog, sucupira
            SL20080AD6
            SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 80 mm hoog, sucupira
            5
            SL20080AD5 - SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 80 mm hoog, eiken
            SL20080AD5
            SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 80 mm hoog, eiken
            SL200551 - SL, bodemprofiel 20x55 mm, zwart
            SL200551 - SL, bodemprofiel 20x55 mm, zwart
            SL200551 - SL, bodemprofiel 20x55 mm, zwart
            SL200551 - SL, bodemprofiel 20x55 mm, zwart
            SL200551 - SL, bodemprofiel 20x55 mm, zwart
            SL200551 - SL, bodemprofiel 20x55 mm, zwart
            SL200551 - SL, bodemprofiel 20x55 mm, zwart

            SL, bodemprofiel 20x55 mm, zwart

            SL200551

            SL200551 - SL, bodemprofiel 20x55 mm, zwart
            SL200551 - SL, bodemprofiel 20x55 mm, zwart
            SL200551 - SL, bodemprofiel 20x55 mm, zwart
            SL200551 - SL, bodemprofiel 20x55 mm, zwart
            SL200551 - SL, bodemprofiel 20x55 mm, zwart
            SL200551 - SL, bodemprofiel 20x55 mm, zwart
            SL200551 - SL, bodemprofiel 20x55 mm, zwart
            • Kabel­goten

            SL, bodemprofiel 20x55 mm, zwart SL200551

            EAN-nummer
            4012740893893
            Verpakking
            36 meter
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Technische eigenschappen

            Afme­tingen
            • Hoogte
              55 mm
            • Breedte
              20 mm
            • Lengte
              2000 mm
            Capa­ci­teit
            • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
              4
            Uitrus­ting
            • Aantal compar­ti­menten
              2 - 2
            Mate­riaal
            • Mate­riaal
              Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
            • Kleur
              Zwart
            Veiligheid
            • Slag­vastheid IK
              IK07
            • Bescher­mings­graad IP
              IP40
            • Gere­la­teerde Series
              SL stan­daard 20x55

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja

            Certificeringen en documenten

            PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
            PDF
            400,71 kB
            REACH declaration SL200551 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SL200551 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding SL200551 | Hager Belgium

              Afbeelding SL200551

            • Gereedschap

              Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

              Cable Management Revit Plugin

              MSI
              50,17 MB
            • Productlicentie

              Afbeelding Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Belgium

              Product_Licence_NF004_1078_SL

              Productlicentie International 2021-02-12

              PDF
              1,08 MB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Declaration | Hager Belgium

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

              PDF
              21,73 kB
              Afbeelding Deklaracja zgodności UE | Hager Belgium

              Deklaracja zgodności UE

              tehalit.SL Listwy przypodłogowe i ościeżnicowe PVC; SL…

              PDF
              407,24 kB
              Afbeelding EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Belgium

              EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

              Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

              PDF
              48,54 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              SL2005529011 - SL, deksel 20x55 mm, zwart
              SL2005529011
              SL, deksel 20x55 mm, zwart
            • 2
              SL2005529016 - SL, deksel 20x55 mm, verkeerswit
              SL2005529016
              SL, deksel 20x55 mm, verkeerswit
            • 3
              SL200552D1 - SL, deksel 20x55 mm, alulook
              SL200552D1
              SL, deksel 20x55 mm, alulook
            • 4
              SL200552D2 - SL, deksel 20x55 mm, beuken
              SL200552D2
              SL, deksel 20x55 mm, beuken
            • 5
              SL200552D3 - SL, deksel 20x55 mm, esdoorn
              SL200552D3
              SL, deksel 20x55 mm, esdoorn

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België