The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Uitrus­ting van burelen
    • Stop­con­tact­blokken
    • NRF4406K00
    EAN-nummer
    4012740210898
    Verpakking
    1 Stuk
    • Stop­con­tact­blokken

    Voorgekabl. Stopcontactbl. 6 x 230V 2P+A, 4 x RJ45 Cat 6 UTP + 3m kabel en conn. NRF4406K00

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Tools nl-BE 2026-10-29

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Voorgekabl. Stopcontactbl. 6 x 230V 2P+A, 4 x RJ45 Cat 6 UTP + 3m kabel en conn.

    NRF4406K00

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aanslui­ting
    • Aantal USB-aan­slui­tingen
      0
    • Aantal HDMI stop­con­tacten
      0
    • Aantal RJ45 Cat6-aan­slui­tingen
      0
    Uitrus­ting
    • Aantal stop­con­tacten
      6
    • Uitbrei­ding moge­lijkheid
      Nee
    Kabel
    • Lengte aansluit­kabel
      3000 mm
    Afme­tingen
    • Hoogte
      56,50 mm
    • Breedte
      54 mm
    • Lengte
      400 mm
    Toebe­horen
    • Uitge­rust met
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Alumi­nium
    • Kleur
      Alumi­nium
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration NRF4406K00
    PDF
    RoHS report NRF4406K00
    PDF

    Downloads

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad NRF4406K00 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad NRF4406K00

      Voorgekabl. Stopcontactbl. 6 x 230V 2P+A, 4 x RJ45 Cat 6 UTP + 3m kabel en conn.

      PDF
    • Tools

      Afbeelding Tools nl-BE 2026-10-29 | Hager Belgium

      Tools nl-BE 2026-10-29

      URL
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      NRF0006A00 - Stopcontactblok leeg, 6 modules van 22,5 mm
      NRF0006A00
      Stopcontactblok leeg, 6 modules van 22, 5 mm
    • 2
      NRF0008A00 - Stopcontactblok leeg, 8 modules van 22,5 mm
      NRF0008A00
      Stopcontactblok leeg, 8 modules van 22, 5 mm
    • 3
      NRF0016A00 - Stopcontactblok leeg, 16 modules van 22,5 mm
      NRF0016A00
      Stopcontactblok leeg, 16 modules van 22, 5 mm
    • 4
      NRF0020A00 - Stopcontactblok leeg, 20 modules van 22,5 mm
      NRF0020A00
      Stopcontactblok leeg, 20 modules van 22, 5 mm
    • 5
      NRF0012A00 - Stopcontactblok leeg, 12 modules van 22,5 mm
      NRF0012A00
      Stopcontactblok leeg, 12 modules van 22, 5 mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België