The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Bedra­dings­ka­nalen
    • Toebe­horen en gereed­schap voor bedra­dings­ka­nalen
    • L5067
    EAN-nummer
    4012740138666
    Verpakking
    100 Stukken
    • Toebe­horen en gereed­schap voor bedra­dings­ka­nalen

    Spreidklink 6 mm, klembereik 3-8 mm, grijs L5067

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Spreidklink 6 mm, klembereik 3-8 mm, grijs

    L5067

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Confi­gu­ratie
    • Type klink­na­gels
      Klink­nagel
    Afme­tingen
    • Boor­di­a­meter
      6 - 6 mm
    Aanslui­ting
    • Klem­be­reik
      3 - 8 mm
    Func­ties
    • Demon­tage moge­lijk
      Nee
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­oxy­me­thy­leen (POM)
    • Kleur
      Grijs

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration L5067
    PDF
    RoHS report L5067
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding L5067 | Hager Belgium

      Afbeelding L5067

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad L5067 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad L5067

      Spreidklink 6 mm, klembereik 3-8 mm, grijs

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      M5159 - Afstandhouder 20 mm
      M5159
      Afstandhouder 20 mm
    • 2
      L5561 - Kanaalschaar 85 mm
      L5561
      Kanaalschaar 85 mm
    • 3
      M51592 - Afstandhouder 12 mm
      M51592
      Afstandhouder 12 mm
    • 4
      M5164 - Kraagring M3/M5
      M5164
      Kraagring M3/M5
    • 5
      L5263ROT - Inslagwerktuig voor spreidklink L5123
      L5263ROT
      Inslagwerktuig voor spreidklink L5123

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België