The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Aansluit­tech­niek
    • Verbin­dings­klemmen met veer­aan­slui­ting en toebe­horen
    • KR040SPE
    EAN-nummer
    3250610133866
    Verpakking
    50 Stukken
    • Verbin­dings­klemmen met veer­aan­slui­ting en toebe­horen

    Rijgklem 4 mm² aarde, SNAP-IN KR040SPE

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Rijgklem 4 mm² aarde, SNAP-IN

    KR040SPE

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Eind­plaat en schei­dings­plaat 1 producten beschikbaar
    • Door­ver­bin­dings­brug 2 producten beschikbaar
    • Eind­steun rijg­klem 1 producten beschikbaar
    • Code­ring voor klem­men­strook 4 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Eind­plaat en schei­dings­plaat
    • Door­ver­bin­dings­brug
    • Eind­steun rijg­klem
    • Code­ring voor klem­men­strook
    • KR02SAP

      Eindplaat voor KR040SL, KR040SN, KR040SPE

       0,00 €  / *
    • KR040SB

      Doorverbindingsbrug 4 mm², 2-voudig, veerklem

       0,00 €  / *
    • KR040SB10

      Doorverbindingsbrug 4 mm², 10-voudig, veerklem

       0,00 €  / *
    • KR02EW

      Eindsteun tot 35 mm² schroefloos

       0,00 €  / *
    • KR01BE

      Codering L1, L2, L3, N, PE (500 stuks)

       0,00 €  / *
    • KR02BE

      Codering 1 - 100 voorbedrukt (500 stuks)

       0,00 €  / *
    • KR03BE

      Codering 101 - 200 voorbedrukt (500 stuks)

       0,00 €  / *
    • KR04BE

      Codering blanco (1000 stuks)

       0,00 €  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      62 mm
    • Breedte
      41,5 mm
    • Diepte
      41,5 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Stee­k­aan­slui­ting
    Mate­riaal
    • Kleur
      Geel/­groen
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      0.75 - 4 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      1 - 4 mm²

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration KR040SPE
    PDF
    RoHS report KR040SPE
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding KR040SPE | Hager Belgium

      Afbeelding KR040SPE

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KR040SPE | Hager Belgium

      Hager Productdatablad KR040SPE

      Rijgklem 4 mm² aarde, SNAP-IN

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-03 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-03

      PDF
      315,22 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KR07SAP - Eindplaat  voor KR02SI4, KR02SI5
      KR07SAP
      Eindplaat voor KR02SI4, KR02SI5
    • 2
      KR060SN - Rijgklem 6 mm² nul, 800V/41A, SNAP-IN
      KR060SN
      Rijgklem 6 mm² nul, 800V/41A, SNAP-IN
    • 3
      KR04SAP - Eindplaat voor KR025SLM/NM/PEM
      KR04SAP
      Eindplaat voor KR025SLM/NM/PEM
    • 4
      KR02EW - Eindsteun tot 35 mm² schroefloos
      KR02EW
      Eindsteun tot 35 mm² schroefloos
    • 5
      KR060SB - Doorverbindingsbrug geïsoleerd, 6mm², 2x, quickconnect
      KR060SB
      Doorverbindingsbrug geïsoleerd, 6mm², 2x, quickconnect

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België