The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Aansluit­tech­niek
    • Verbin­dings­klemmen met veer­aan­slui­ting en toebe­horen
    • KR02EW
    EAN-nummer
    3250610134276
    Verpakking
    20 Stukken
    • Verbin­dings­klemmen met schroef­aan­slui­ting en toebe­horen
    • Verbin­dings­klemmen met veer­aan­slui­ting en toebe­horen
    • Toon meer

    Eindsteun tot 35 mm² schroefloos KR02EW

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Eindsteun tot 35 mm² schroefloos

    KR02EW

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Code­ring voor klem­men­strook 4 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 13 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Code­ring voor klem­men­strook
    • KR01BE

      Codering L1, L2, L3, N, PE (500 stuks)

      € 0,00  / *
    • KR02BE

      Codering 1 - 100 voorbedrukt (500 stuks)

      € 0,00  / *
    • KR03BE

      Codering 101 - 200 voorbedrukt (500 stuks)

      € 0,00  / *
    • KR04BE

      Codering blanco (1000 stuks)

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • KR025SL

      Rijgklem 2, 5 mm² fase, 800V/24A, SNAP-IN

      € 0,00  / *
    • KR025SPE

      Rijgklem 2, 5 mm² aarde, SNAP-IN

      € 0,00  / *
    • KR040SL

      Rijgklem 4 mm² fase, 1000V/32A, SNAP-IN

      € 0,00  / *
    • KR040SPE

      Rijgklem 4 mm² aarde, SNAP-IN

      € 0,00  / *
    • KR060SL

      Rijgklem 6 mm² fase, 800V/41A, SNAP-IN

      € 0,00  / *
    • KR060SPE

      Rijgklem 6 mm² aarde, SNAP-IN

      € 0,00  / *
    • KR025SN

      Rijgklem 2, 5 mm² nul, 800V/24A, SNAP-IN

      € 0,00  / *
    • KR040SN

      Rijgklem 4 mm² nul, 1000V/32A, SNAP-IN

      € 0,00  / *
    • KR060SN

      Rijgklem 6 mm² nul, 800V/41A, SNAP-IN

      € 0,00  / *
    • KR04BE

      Codering blanco (1000 stuks)

      € 0,00  / *
    • KR025SLM

      Etageklem fase, 2, 5mm², 800V/22A, quickconnect

      € 0,00  / *
    • KR025SNM

      Etageklem neuter, 2, 5mm², 800V/22A, quickconnect

      € 0,00  / *
    • KR025SPEM

      Etageklem aarding, 2, 5mm², quickconnect

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Kleur
      Beige
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Klemaan­slui­ting

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR02EW
    PDF
    RoHS report KR02EW
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding KR02EW | Hager Belgium

      Afbeelding KR02EW

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KR02EW | Hager Belgium

      Hager Productdatablad KR02EW

      Eindsteun tot 35 mm² schroefloos

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KR100N - Rijgklem 10 mm² nul, 800V/57A, schroef
      KR100N
      Rijgklem 10 mm² nul, 800V/57A, schroef
    • 2
      KR100B - Doorverbindingsbrug 10 mm², 2-voudig, schroef
      KR100B
      Doorverbindingsbrug 10 mm², 2-voudig, schroef
    • 3
      KR02I1 - Installatieklem, 1xN-verbreking/1xverbinding L/ 1xPE, 4mm², schroefverbindinig
      KR02I1
      Installatieklem, 1xN-verbreking/1xverbinding L/ 1xPE, 4mm², schroefverbindinig
    • 4
      KR02I4 - Installatieklem, 1xN-verbreking/1xverbinding L/ 1xPE, 4mm², schroefverbindinig
      KR02I4
      Installatieklem, 1xN-verbreking/1xverbinding L/ 1xPE, 4mm², schroefverbindinig
    • 5
      KR350N - Rijgklem 35 mm² nul, 500V/125A, schroef
      KR350N
      Rijgklem 35 mm² nul, 500V/125A, schroef

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België