The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Aansluit­tech­niek
    • Verbin­dings­klemmen met veer­aan­slui­ting en toebe­horen
    • KR025SPEM
    EAN-nummer
    3250610133927
    Verpakking
    50 Stukken
    • Verbin­dings­klemmen met veer­aan­slui­ting en toebe­horen

    Etageklem aarding, 2,5mm², quickconnect KR025SPEM

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Etageklem aarding, 2,5mm², quickconnect

    KR025SPEM

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Door­ver­bin­dings­brug 2 producten beschikbaar
    • Eind­plaat en schei­dings­plaat 1 producten beschikbaar
    • Eind­steun rijg­klem 1 producten beschikbaar
    • Code­ring voor klem­men­strook 4 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Door­ver­bin­dings­brug
    • Eind­plaat en schei­dings­plaat
    • Eind­steun rijg­klem
    • Code­ring voor klem­men­strook
    • KR025SB

      Doorverbindingsbrug 2, 5 mm², 2-voudig, veerklem

      € 0,00  / *
    • KR025SB10

      Doorverbindingsbrug 2, 5 mm², 10-voudig, veerklem

      € 0,00  / *
    • KR04SAP

      Eindplaat voor KR025SLM/NM/PEM

      € 0,00  / *
    • KR02EW

      Eindsteun tot 35 mm² schroefloos

      € 0,00  / *
    • KR01BE

      Codering L1, L2, L3, N, PE (500 stuks)

      € 0,00  / *
    • KR02BE

      Codering 1 - 100 voorbedrukt (500 stuks)

      € 0,00  / *
    • KR03BE

      Codering 101 - 200 voorbedrukt (500 stuks)

      € 0,00  / *
    • KR04BE

      Codering blanco (1000 stuks)

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      95 mm
    • Breedte
      52 mm
    • Diepte
      52 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Stee­k­aan­slui­ting
    Mate­riaal
    • Kleur
      Geel/­groen
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      0.5 - 2.5 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      0.5 - 2.5 mm²

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR025SPEM
    PDF
    RoHS report KR025SPEM
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding KR025SPEM | Hager Belgium

      Afbeelding KR025SPEM

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KR025SPEM | Hager Belgium

      Hager Productdatablad KR025SPEM

      Etageklem aarding, 2,5mm², quickconnect

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KR03SAP - Eindplaat voor KR060SL, KR060SN, KR060SPE
      KR03SAP
      Eindplaat voor KR060SL, KR060SN, KR060SPE
    • 2
      KR025SPE - Rijgklem 2,5 mm² aarde, SNAP-IN
      KR025SPE
      Rijgklem 2, 5 mm² aarde, SNAP-IN
    • 3
      KR02SI2 - Installatieklem,1xverbinding L/ 1xverbinding L, 2,5mm², quickconnect
      KR02SI2
      Installatieklem, 1xverbinding L/ 1xverbinding L, 2, 5mm², quickconnect
    • 4
      KR01SAP - Eindplaat voor rijgklem KR025SL, KR025SN, KR025SPE
      KR01SAP
      Eindplaat voor rijgklem KR025SL, KR025SN, KR025SPE
    • 5
      KR02SI5 - Installatieklem,1xverbinding L/ 1xverbinding L, 2,5mm², quickconnect
      KR02SI5
      Installatieklem, 1xverbinding L/ 1xverbinding L, 2, 5mm², quickconnect

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België