The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Aansluit­tech­niek
    • Verbin­dings­klemmen met veer­aan­slui­ting en toebe­horen
    • KR01BE
    EAN-nummer
    3250610134306
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verbin­dings­klemmen met schroef­aan­slui­ting en toebe­horen
    • Verbin­dings­klemmen met veer­aan­slui­ting en toebe­horen
    • Toon meer

    Codering L1, L2, L3, N, PE (500 stuks) KR01BE

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Codering L1, L2, L3, N, PE (500 stuks)

    KR01BE

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­a­mide (PA)
    Afme­tingen
    • Hoogte
      5 mm
    • Breedte
      5 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR01BE
    PDF
    RoHS report KR01BE
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding KR01BE | Hager Belgium

      Afbeelding KR01BE

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KR01BE | Hager Belgium

      Hager Productdatablad KR01BE

      Codering L1, L2, L3, N, PE (500 stuks)

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KR100N - Rijgklem 10 mm² nul, 800V/57A, schroef
      KR100N
      Rijgklem 10 mm² nul, 800V/57A, schroef
    • 2
      KR100B - Doorverbindingsbrug 10 mm², 2-voudig, schroef
      KR100B
      Doorverbindingsbrug 10 mm², 2-voudig, schroef
    • 3
      KR02I1 - Installatieklem, 1xN-verbreking/1xverbinding L/ 1xPE, 4mm², schroefverbindinig
      KR02I1
      Installatieklem, 1xN-verbreking/1xverbinding L/ 1xPE, 4mm², schroefverbindinig
    • 4
      KR02I4 - Installatieklem, 1xN-verbreking/1xverbinding L/ 1xPE, 4mm², schroefverbindinig
      KR02I4
      Installatieklem, 1xN-verbreking/1xverbinding L/ 1xPE, 4mm², schroefverbindinig
    • 5
      KR350N - Rijgklem 35 mm² nul, 500V/125A, schroef
      KR350N
      Rijgklem 35 mm² nul, 500V/125A, schroef

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België