The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Aansluit­tech­niek
    • Verbin­dings­klemmen met veer­aan­slui­ting en toebe­horen
    • KR06SAP
    EAN-nummer
    3250610134115
    Verpakking
    20 Stukken
    • Verbin­dings­klemmen met veer­aan­slui­ting en toebe­horen

    Eindplaat voor KR02SI1,KR02SI2,KR02SI3 KR06SAP

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Eindplaat voor KR02SI1,KR02SI2,KR02SI3

    KR06SAP

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Kleur
      Beige

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR06SAP
    PDF
    RoHS report KR06SAP
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding KR06SAP | Hager Belgium

      Afbeelding KR06SAP

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KR06SAP | Hager Belgium

      Hager Productdatablad KR06SAP

      Eindplaat voor KR02SI1,KR02SI2,KR02SI3

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KR02EW - Eindsteun tot 35 mm² schroefloos
      KR02EW
      Eindsteun tot 35 mm² schroefloos
    • 2
      KR025SLM - Etageklem fase, 2,5mm², 800V/22A, quickconnect
      KR025SLM
      Etageklem fase, 2, 5mm², 800V/22A, quickconnect
    • 3
      KR04BE - Codering blanco (1000 stuks)
      KR04BE
      Codering blanco (1000 stuks)
    • 4
      KR025SB10 - Doorverbindingsbrug 2,5 mm², 10-voudig, veerklem
      KR025SB10
      Doorverbindingsbrug 2, 5 mm², 10-voudig, veerklem
    • 5
      KR025SB - Doorverbindingsbrug 2,5 mm², 2-voudig, veerklem
      KR025SB
      Doorverbindingsbrug 2, 5 mm², 2-voudig, veerklem

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België