Kamrail vork 2-polig 10 mm² 12 modulen KDN263A
EAN-nummer
3250613740917
Verpakking
50 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Toebehoren kamrails 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 63 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom63 A
Architectuur
-
Aantal polen2
Afmetingen
-
Lengte210 mm
Spanning
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4500 V
-
Nominale spanning Ue230 - 400 V
Aansluiting
-
Doorsnede stijve geleider10 mm²
-
Type connector/stekkerDoorverbindingsrail met vork
Capaciteit
-
Aantal modulen12
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad KDN263A
Kamrail vork 2-polig 10 mm² 12 modulen
PDF -
Technische bijlage (multiproducten)
Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2024-05-29
PDF1,04 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Meer documentatie