The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Aansluit­tech­niek
    • Aanslui­t­rails
    • KB363C
    EAN-nummer
    3250613720124
    Verpakking
    10 Stukken
    • Aanslui­t­rails

    Overbruggingsbaar - 3P - 24 M. KB363C

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Overbruggingsbaar - 3P - 24 M.

    KB363C

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­horen kamrails 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­horen kamrails
    • KZ059

      Kamrailafscherming voor vrije aansluitpolen (5 stuks)

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      63 A
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      3
    Afme­tingen
    • Lengte
      420 mm
    Span­ning
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 400 V
    Aanslui­ting
    • Door­snede stijve geleider
      10 mm²
    • Type connec­tor/­stekker
      Fase­rail met pen
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      24

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KB363C
    PDF
    RoHS report KB363C
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding KB363C | Hager Belgium

      Afbeelding KB363C

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KB363C | Hager Belgium

      Hager Productdatablad KB363C

      Overbruggingsbaar - 3P - 24 M.

      PDF
    • Technische bijlage (multiproducten)

      Afbeelding Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2024-05-29 | Hager Belgium

      Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2024-05-29

      PDF
      1,04 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KDN180B - Kamrail vork 1-polig 16 mm² 57 modulen
      KDN180B
      Kamrail vork 1-polig 16 mm² 57 modulen
    • 2
      KB163A - Overbruggingsbaar - 1P - 12 M.
      KB163A
      Overbruggingsbaar - 1P - 12 M.
    • 3
      KDN163A - Kamrail vork 1-polig 10 mm² 12 modulen
      KDN163A
      Kamrail vork 1-polig 10 mm² 12 modulen
    • 4
      KB380B - Overbruggingsbaar - 3P - 56 M.
      KB380B
      Overbruggingsbaar - 3P - 56 M.
    • 5
      KZN021 - Eindkap voor 1-polige kamrail (KDN1xxA, KDN1xxB)
      KZN021
      Eindkap voor 1-polige kamrail (KDN1xxA, KDN1xxB)

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België