The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Inbouw­sys­teem univers N en toebe­horen
    • UZ61S2
    EAN-nummer
    3250616364905
    Verpakking
    1 Stuk
    • Aanslui­t­rails
    • Inbouw­sys­teem univers N en toebe­horen
    • Toon meer

    Raildrager 1-polig 630 A 60 mm (2 stuks) UZ61S2

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Raildrager 1-polig 630 A 60 mm (2 stuks)

    UZ61S2

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Koper

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration UZ61S2
    PDF
    RoHS report UZ61S2
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UZ61S2 | Hager Belgium

      Afbeelding UZ61S2

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UZ61S2 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UZ61S2

      Raildrager 1-polig 630 A 60 mm (2 stuks)

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-04 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KB280B - Overbruggingsbaar - 2P - 56 M.
      KB280B
      Overbruggingsbaar - 2P - 56 M.
    • 2
      UM92S - Connector,universN,630A,4P
      UM92S
      Connector, universN, 630A, 4P
    • 3
      KS72B - Cu baar 245mm
      KS72B
      Cu baar 245mm
    • 4
      UM92P - Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 400 A
      UM92P
      Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 400 A
    • 5
      KB363A - Kamrail stift 3-polig voor 4 automaten 3-polig, 63 A
      KB363A
      Kamrail stift 3-polig voor 4 automaten 3-polig, 63 A

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België