The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Modu­laire appa­ra­tuur
  • Bevei­li­ging en toebe­horen
  • Smalau­to­maten
  • MCA220
  • Modu­laire appa­ra­tuur

Automaat 6kA - C - 2P - 20A - 2M MCA220

EAN-nummer
3250614346651
Verpakking
6 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Automaat 6kA - C - 2P - 20A - 2M

MCA220

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Meer toebehoren (20)
    • Toebe­horen kamrails 1 producten beschikbaar
    • Diffe­ren­ti­eel­blok type A 3 producten beschikbaar
    • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC/A-­se­lec­tief 1 producten beschikbaar
    • Diffe­ren­ti­eel­blok type A-HI 1 producten beschikbaar
    • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC 2 producten beschikbaar
    • Kamrail 3 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­horen kamrails
    • Diffe­ren­ti­eel­blok type A
    • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC/A-­se­lec­tief
    • Diffe­ren­ti­eel­blok type A-HI
    • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC
    • Kamrail
    • Hulp­con­tact­blok
    • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel
    • Uitscha­kelspoel
    • Onder­span­nings­spoel
    • Toebe­horen
    • Afschermkap
    • Func­ties voor fase­schei­ding
    • Vergren­de­ling­func­ties
    • KZN023

      Eindkap voor 2- en 3-polige kamrail (KDN-serie; 10 en 16 mm²)

       0,00 €  / *
    • BE225N

      Aardlekelement 2-polig 25 A 100 mA klasse A

       0,00 €  / *
    • BF225N

      Aardlekelement 2-polig 25 A 300 mA klasse A

       0,00 €  / *
    • BD225N

      Aardlekelement 2-polig 25 A 30 mA klasse A

       0,00 €  / *
    • BP264N

      Differentieelblok 2P 63A 300mA S type AC

       0,00 €  / *
    • BH225N

      Differentieelblok 2P 25A 30mA type A HI

       0,00 €  / *
    • BD226N

      Differentieelblok 2P 25A 30mA type AC

       0,00 €  / *
    • BF226N

      Differentieelblok 2P 25A 300mA type AC

       0,00 €  / *
    • KDN263B

      Kamrail vork 2-polig 10 mm² 56 modulen

       0,00 €  / *
    • KDN263A

      Kamrail vork 2-polig 10 mm² 12 modulen

       0,00 €  / *
    • KDN280B

      Kamrail vork 2-polig 16 mm² 56 modulen

       0,00 €  / *
    • MZ202

      Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

       0,00 €  / *
    • MZ201

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

       0,00 €  / *
    • MZ212

      Overspanningsspoel 230V AC

       0,00 €  / *
    • MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

       0,00 €  / *
    • MZ206

      Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

       0,00 €  / *
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

       0,00 €  / *
    • MZN120

      Klemafdekking installatieautomaten en modulaire lastscheiders

       0,00 €  / *
    • MZN121

      Scheidingsschot voor installatieautomaten en mod. lastscheiders (set=3stuks)

       0,00 €  / *
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

       0,00 €  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      20 A
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-2
      15 kA
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn bij 230 V AC volgens IEC60898-1
      6 kA
    • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 230 V AC IEC60947-2
      10 kA
    • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2
      10 kA
    Archi­tec­tuur
    • Pool­type
      2P
    • Curve
      C
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
      6 kA
    Instal­la­tie, montage
    • Aandraai­mo­ment bovenste klem
      2,80 - 2,80 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2,80 - 2,80 NM
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      2,80 - 2,80 NM
    • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      bicon­nect
    • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Schroef­klem
    • 360° monta­ge­po­sitie moge­lijk
      Ja
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      400 - 400 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      6000 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
      1 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede ingangen met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek, voor­stijve bedra­ding
      1 - 35 mm²
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Raster­af­stand
      60 mm
    Gebruiks­voor­waarden
    • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
      2
    • Stroom­be­gren­zings­klasse I²t
      3
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      5,29 W
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      35 mm
    • Diepte
      70 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2025-11-20
    PDF
    67,85 MB
    Hager REACH declaration MCA220
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding MCA220 | Hager Belgium

      Afbeelding MCA220

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad MCA220 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad MCA220

      Productdatablad nl-BE 2025-11-11

      PDF
    • Productinformatie

      Afbeelding Productinformatie nl-NL 2024-02-28 | Hager Belgium

      Productinformatie nl-NL 2024-02-28

      PDF
      1,60 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-13 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-08 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-08

      PDF
      808,67 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HMX410 - Automaat 50kA 10A 4P C 6M
      HMX410
      Automaat 50kA 10A 4P C 6M
    • 2
      HMX363 - Automaat 50kA 63A 3P C 4,5M
      HMX363
      Automaat 50kA 63A 3P C 4, 5M
    • 3
      HMX340 - Automaat 50kA 40A 3P C 4,5M
      HMX340
      Automaat 50kA 40A 3P C 4, 5M
    • 4
      HMX332 - Automaat 50kA 32A 3P C 4,5M
      HMX332
      Automaat 50kA 32A 3P C 4, 5M
    • 5
      HMX320 - Automaat 50kA 20A 3P C 4,5M
      HMX320
      Automaat 50kA 20A 3P C 4, 5M

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    • Volg ons op social media!
    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België