The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogus
    • MZN175
    EAN-nummer
    3250614316302
    Verpakking
    2 stukken

    Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders MZN175

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

    MZN175

    • Technische eigenschappen
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Downloads

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      21 mm
    • Breedte
      17 mm
    • Diepte
      12 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration MZN175
    PDF
    RoHS report MZN175
    PDF

    Downloaden

    • Product afbeelding

      Afbeelding MZN175 | Hager Belgium

      Afbeelding MZN175

    • GeneratedProductDatasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad MZN175 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

      PDF
    • ProductInstallationManual

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2009-12-02 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2009-12-02

      PDF
      1,84 MB
    • ProductECDeclaration

      Afbeelding CE_22.3494.10.22_universZ_U84... | Hager Belgium

      CE_22.3494.10.22_universZ_U84...

      Conformiteitsverklaring International 2022-12-16

      PDF
      390,47 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-12-20 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-12-20

      PDF
      158,18 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-12-20 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-12-20

      PDF
      163,96 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-12-20 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-12-20

      PDF
      219,98 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-12-20 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-12-20

      PDF
      226,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-01-18 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-01-18

      PDF
      247,14 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-01-18 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-01-18

      PDF
      253,21 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      597,12 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      360,73 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      514,39 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-08

      PDF
      180,42 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-07-14

      PDF
      177,63 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-26

      PDF
      403,64 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-05-31

      PDF
      861,42 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-05-31

      PDF
      918,90 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-25

      PDF
      394,06 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-12-16

      PDF
      299,57 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-02-28

      PDF
      377,30 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-24

      PDF
      225,65 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-02-28

      PDF
      192,00 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-24

      PDF
      219,53 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België