2P 15kA C-50A 2M • NRN250 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
    Nieuwe promo-actie!!
    Ontdek de kits met de JK-kabelgoten en de kits met de vega kast + apparatuur.
    Meer info
    • Oplossingen
    • Oplossingen per applicatie
      • Energieverdeling
      • Energiebeheer
      • Kabelmanagement
      • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
      • Wandapparatuur
      • Slimme woningen
      • Bekijk alle
      Nieuwe promo-actie!!
      Ontdek de kits met de JK-kabelgoten en de kits met de vega kast + apparatuur.
      Meer info
    • Oplos­singen voor uw project
      • Residentiële woning
      • Kantoor
      • Hotel
      • Retail
      • Multi-residentieel
      • Bekijk alle
      Nieuwe promo-actie!!
      Ontdek de kits met de JK-kabelgoten en de kits met de vega kast + apparatuur.
      Meer info
    • Oplossingen voor uw activiteit
      • Installateur
      • Consultant
      • Architect
      • Bordenbouwer
      • Systeemintegrator
      • Eindgebruiker
      • Bekijk alle
      Nieuwe promo-actie!!
      Ontdek de kits met de JK-kabelgoten en de kits met de vega kast + apparatuur.
      Meer info
    • Referentieprojecten
      • Villa Westling
      • Hobo hotel, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratorium, Bern
      • Svartedal school, Gothenburg
      • Bekijk alle
      Nieuwe promo-actie!!
      Ontdek de kits met de JK-kabelgoten en de kits met de vega kast + apparatuur.
      Meer info
    • Bekijk alle
  • Tools
    Verdeelborden berekenen
    Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
    Meer lezen
    • Tools
    • hagercad
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Hager Ready
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Kennis
    Kennis uitwis­selen
    Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
    Meer lezen
    • Kennis
    • Documentatie
      Kennis uitwis­selen
      Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Support
    Opleidingen voor elektro-installateurs
    Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
    Opleidingsaanbod
    • Support
    • FAQ
      • Hager Ready
      • witty
      • Algemene vragen
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • How-to video's
      • Hoof d'apparatuur
      • Scha­ke­laars gallery
      • Hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • witty
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • Bekijk alle
  • Over ons
    Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
    We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
    Meer lezen
    • Over ons
    • Duurzaamheid
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Vind een verkooppunt van Hager
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Contacter ons
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Leveringssituatie
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Nieuwsbriefaanmelding
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • Modu­laire appa­ra­tuur
  • Bevei­li­ging en toebe­horen
  • Smalau­to­maten
  • NRN250
Huidige zoektocht
Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
ProductenTonen

Onze meest bekeken producten

5
1
MCA304 - Automaat 6kA - C - 3P - 4A - 3MOD.
MCA304
Automaat 6kA - C - 3P - 4A - 3MOD.
2
MWN110A - Automaat 3kA - C - 1P - 10A - 1MOD.
MWN110A
Automaat 3kA - C - 1P - 10A - 1MOD.
3
MWN302A - Automaat 3kA - C - 3P - 2A - 3MOD.
MWN302A
Automaat 3kA - C - 3P - 2A - 3MOD.
4
MWS210A - Automaat 3kA - C - 2P - 10A - 2MOD. - quickconnect
MWS210A
Automaat 3kA - C - 2P - 10A - 2MOD. - quickconnect
5
NRN303 - Automaat 25kA - C - 3P - 3A - 3MOD.
NRN303
Automaat 25kA - C - 3P - 3A - 3MOD.
NRN250 - Installatie-automaat 2P 15kA C-50A 2M
NRN250 - Installatie-automaat 2P 15kA C-50A 2M
NRN250 - Installatie-automaat 2P 15kA C-50A 2M

Installatie-automaat 2P 15kA C-50A 2M

NRN250

NRN250 - Installatie-automaat 2P 15kA C-50A 2M
NRN250 - Installatie-automaat 2P 15kA C-50A 2M
NRN250 - Installatie-automaat 2P 15kA C-50A 2M
  • Modu­laire appa­ra­tuur

Installatie-automaat 2P 15kA C-50A 2M NRN250

EAN-nummer
3250614645068
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Diffe­ren­ti­eel­blok type A 3 producten beschikbaar
  • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC 2 producten beschikbaar
  • Diffe­ren­ti­eel­blok type A-HI 1 producten beschikbaar
  • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC/A-­se­lec­tief 2 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 14 andere producten beschikbaar

Maak uw systeem compleet

  • Diffe­ren­ti­eel­blok type A
  • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC
  • Diffe­ren­ti­eel­blok type A-HI
  • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC/A-­se­lec­tief
  • Toebe­horen
  • Hulp­con­tact­blok
  • Uitscha­kelspoel
  • Onder­span­nings­spoel
  • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel
  • Func­ties voor fase­schei­ding
  • Vergren­de­ling­func­ties
  • Afschermkap
  • Kamrail
  • Toebe­horen kamrails
  • BD263N

    Aardlekelement 2-polig 63 A 30 mA klasse A

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • BE263N

    Aardlekelement 2-polig 63 A 100 mA klasse A

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • BF263N

    Aardlekelement 2-polig 63 A 300 mA klasse A

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • BD264N

    Differentieelblok 2P 63A 30mA type AC

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • BF264N

    Differentieelblok 2P 63A 300mA type AC

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • BH263N

    Differentieelblok 2P 63A 30mA type A HI

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • BP263N

    Aardlekelement 2-polig 63 A 300 mA klasse A, selectief

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • BP264N

    Differentieelblok 2P 63A 300mA S type AC

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • LZ060

    Afstandsstuk in verband met warmte, 0,5 module

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ201

    Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ202

    Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ203

    Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ204

    Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ205

    Onderspanningsafschakelspoel 48 V DC automaat/aardlekschakelaar

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ206

    Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ212

    Overspanningsspoel 230V AC

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZN121

    Scheidingsschot voor installatieautomaten en mod. lastscheiders (set=3stuks)

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZN175

    Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZN120

    Klemafdekking installatieautomaten en modulaire lastscheiders

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • KDN263A

    Kamrail vork 2-polig 10 mm² 12 modulen

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • KDN263B

    Kamrail vork 2-polig 10 mm² 56 modulen

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • KDN280B

    Kamrail vork 2-polig 16 mm² 56 modulen

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • KZN023

    Eindkap voor 2- en 3-p kamrail (KDN-serie; 10 en 16 mm²)

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    50 A
  • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-2
    15 kA
  • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn bij 230 V AC volgens IEC60898-1
    10 kA
  • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2
    15 kA
  • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 230 V AC IEC60947-2
    30 kA
Archi­tec­tuur
  • Pool­type
    2P
  • Curve
    C
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
  • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    10 kA
Instal­la­tie, montage
  • Aandraai­mo­ment bovenste klem
    2,80 - 2,80 NM
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
    2,80 - 2,80 NM
  • Nomi­naal aandraai­mo­ment
    2,80 - 2,80 NM
  • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    bicon­nect
  • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Schroef­klem
  • 360° monta­ge­po­sitie moge­lijk
    Ja
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    415 - 415 V
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    6000 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Aanslui­ting
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
    1 - 35 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede ingangen met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek, voor­stijve bedra­ding
    1 - 35 mm²
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
    2
  • Stroom­be­gren­zings­klasse I²t
    3
  • Vocht­be­sten­digheid
    Voor alle klimaten
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 70 °C
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    10,60 W
Levens­duur
  • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
    4000
  • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
    20000
Connec­ti­vi­teit
  • Type connec­tor/­stekker
    Schroef­aan­slui­ting
  • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Gelijke hoogte
  • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Gelijke hoogte
Afme­tingen
  • Hoogte
    83 mm
  • Breedte
    35 mm
  • Diepte
    70 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration NRN250 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration NRN250 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding NRN250 | Hager Belgium

    Afbeelding NRN250

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

    EU Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-02

    PDF
    650,27 kB
    Afbeelding UKCA Declaration of Conformity | Hager Belgium

    UKCA Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-02

    PDF
    653,93 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    NBN106 - Installatieautomaat 1-polig  6 A B-karakteristiek 10 (15) kA
    NBN106
    Installatieautomaat 1-polig 6 A B-karakteristiek 10 (15) kA
  • 2
    NBN110 - Installatieautomaat 1-polig 10 A B-karakteristiek 10 (15) kA
    NBN110
    Installatieautomaat 1-polig 10 A B-karakteristiek 10 (15) kA
  • 3
    NBN116 - Installatieautomaat 1-polig 16 A B-karakteristiek 10 (15) kA
    NBN116
    Installatieautomaat 1-polig 16 A B-karakteristiek 10 (15) kA
  • 4
    NBN120 - Installatieautomaat 1-polig 20 A B-karakteristiek 10 (15) kA
    NBN120
    Installatieautomaat 1-polig 20 A B-karakteristiek 10 (15) kA
  • 5
    NBN125 - Installatieautomaat 1-polig 25 A B-karakteristiek 10 (15) kA
    NBN125
    Installatieautomaat 1-polig 25 A B-karakteristiek 10 (15) kA

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België