The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Aansluit­tech­niek
    • Aanslui­t­rails
    • KDN163A
    EAN-nummer
    3250613740900
    Verpakking
    100 Stukken
    • Aanslui­t­rails

    Kamrail vork 1-polig 10 mm² 12 modulen KDN163A

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Kamrail vork 1-polig 10 mm² 12 modulen

    KDN163A

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­horen kamrails 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 9 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­horen kamrails
    • KZN021

      Eindkap voor 1-polige kamrail (KDN1xxA, KDN1xxB)

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • NCN163

      Installatieautomaat 1-polig 63 A C-karakteristiek 10 (15) kA

      € 0,00  / *
    • NCN132

      Installatieautomaat 1-polig 32 A C-karakteristiek 10 (15) kA

      € 0,00  / *
    • NCN150

      Installatieautomaat 1-polig 50 A C-karakteristiek 10 (15) kA

      € 0,00  / *
    • NCN106

      Installatieautomaat 1-polig 6 A C-karakteristiek 10 (15) kA

      € 0,00  / *
    • NCN120

      Installatieautomaat 1-polig 20 A C-karakteristiek 10 (15) kA

      € 0,00  / *
    • NCN116

      Installatieautomaat 1-polig 16 A C-karakteristiek 10 (15) kA

      € 0,00  / *
    • NCN140

      Installatieautomaat 1-polig 40 A C-karakteristiek 10 (15) kA

      € 0,00  / *
    • NCN125

      Installatieautomaat 1-polig 25 A C-karakteristiek 10 (15) kA

      € 0,00  / *
    • NCN110

      Installatieautomaat 1-polig 10 A C-karakteristiek 10 (15) kA

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      63 A
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      1
    • Pool­type
      1P
    Afme­tingen
    • Lengte
      210 mm
    Span­ning
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4500 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      415 - 415 V
    Aanslui­ting
    • Door­snede stijve geleider
      10 mm²
    • Type connec­tor/­stekker
      Door­ver­bin­dings­rail met vork
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      12

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KDN163A
    PDF
    RoHS report KDN163A
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding KDN163A | Hager Belgium

      Afbeelding KDN163A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KDN163A | Hager Belgium

      Hager Productdatablad KDN163A

      Kamrail vork 1-polig 10 mm² 12 modulen

      PDF
    • Technische bijlage (multiproducten)

      Afbeelding Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2024-05-29 | Hager Belgium

      Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2024-05-29

      PDF
      1,04 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KDN280B - Kamrail vork 2-polig 16 mm² 56 modulen
      KDN280B
      Kamrail vork 2-polig 16 mm² 56 modulen
    • 2
      KDN450E - Kamrail vork 3-polig+N 16 mm² 56 modulen
      KDN450E
      Kamrail vork 3-polig+N 16 mm² 56 modulen
    • 3
      KDN263G - Aansluitrail 2P 63A 10mm²  18M
      KDN263G
      Aansluitrail 2P 63A 10mm² 18M
    • 4
      KB480B - Overbruggingsbaar - 4P - 56 M.
      KB480B
      Overbruggingsbaar - 4P - 56 M.
    • 5
      KZN023 - Eindkap voor 2- en 3-polige kamrail (KDN-serie; 10 en 16 mm²)
      KZN023
      Eindkap voor 2- en 3-polige kamrail (KDN-serie; 10 en 16 mm²)

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België