The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Aansluit­tech­niek
    • Aanslui­t­rails
    • KZN021
    EAN-nummer
    3250613961701
    Verpakking
    10 Stukken
    • Aanslui­t­rails

    Eindkap voor 1-polige kamrail (KDN1xxA, KDN1xxB) KZN021

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Eindkap voor 1-polige kamrail (KDN1xxA, KDN1xxB)

    KZN021

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Gebruiks­voor­waarden
    • Geïso­leerd
      Ja
    Func­ties
    • Type toebe­horen voor rails
      Aanraak­be­vei­li­ging eind­stuk

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Endcap for busbars KDN 2P/3P (English)
    PDF
    494,36 kB
    REACH declaration KZN021
    PDF
    RoHS report KZN021
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding KZN021 | Hager Belgium

      Afbeelding KZN021

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KZN021 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad KZN021

      Eindkap voor 1-polige kamrail (KDN1xxA, KDN1xxB)

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KDN163A - Kamrail vork 1-polig 10 mm² 12 modulen
      KDN163A
      Kamrail vork 1-polig 10 mm² 12 modulen
    • 2
      KB380B - Overbruggingsbaar - 3P - 56 M.
      KB380B
      Overbruggingsbaar - 3P - 56 M.
    • 3
      KB163A - Overbruggingsbaar - 1P - 12 M.
      KB163A
      Overbruggingsbaar - 1P - 12 M.
    • 4
      KF81A - Stiftaansluitklem, aansluiting voor, 1 x 25 mm²
      KF81A
      Stiftaansluitklem, aansluiting voor, 1 x 25 mm²
    • 5
      KDN180B - Kamrail vork 1-polig 16 mm² 57 modulen
      KDN180B
      Kamrail vork 1-polig 16 mm² 57 modulen

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België