The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Diffe­ren­ti­eel­re­lais en motor­be­vei­li­gers
    • Diffe­ren­ti­eel­re­lais
    • HR551
    EAN-nummer
    3250613166410
    Verpakking
    1 Stuk
    • Aard­lek­re­lais en toebe­horen
    • Diffe­ren­ti­eel­re­lais
    • Toon meer

    Aardlekrelais, 30 mA tot 3 A, 1 kring, type B, instelbaar, vertraagd 50%, LCD HR551

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Aardlekrelais, 30 mA tot 3 A, 1 kring, type B, instelbaar, vertraagd 50%, LCD

    HR551

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Afscha­kelspoel aard­lek­scha­ke­laar 4 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Afscha­kelspoel aard­lek­scha­ke­laar
    • HR721

      Stroomtransformator rond diameter 35 mm

      € 0,00  / *
    • HR722

      Stroomtransformator rond diameter 70 mm

      € 0,00  / *
    • HR723

      Stroomtransformator rond diameter 105 mm

      € 0,00  / *
    • HR724

      Stroomtransformator rond diameter 140 mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA
    • Torro­ï­den: Toege­stane over­be­las­ting
      30 kA/100 ms
    Uitrus­ting
    • Met aard­lek­scha­ke­laar
      Ja
    Veiligheid
    • Type aard­lek­be­vei­li­ging
      B
    Instel­lingen
    • Vertra­ging aard­lek­be­vei­li­ging
      0,1 s
    • Instel­bare tijd­ver­tra­ging
      Ja
    Afme­tingen
    • Maxi­male ‌ver­bin­dings­af­stand tussen ontvanger en zender
      25 m en 50 m busklemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Earth Leakage Relay 0.03-3A typ B (english)
    PDF
    208,56 kB
    REACH declaration HR551
    PDF
    RoHS report HR551
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HR551 | Hager Belgium

      Afbeelding HR551

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HR551 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HR551

      Aardlekrelais, 30 mA tot 3 A, 1 kring, type B, instelbaar, vertraagd 50%, LCD

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2025-12-09 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB 2025-12-09

      PDF
      2,35 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-NZ, en-GB, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH, pt-PT, es-ES 2023-11-20 | Hager Belgium

      Handleiding de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-NZ, en-GB, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH, pt-PT, es-ES 2023-11-20

      PDF
      2,74 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-27

      PDF
      245,76 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HR721 - Stroomtransformator rond diameter 35 mm
      HR721
      Stroomtransformator rond diameter 35 mm
    • 2
      HR830 - Stroomtransformator rechthoekig 70 x 175 mm
      HR830
      Stroomtransformator rechthoekig 70 x 175 mm
    • 3
      HR502 - Aardlekrelais 300 mA vast
      HR502
      Aardlekrelais 300 mA vast
    • 4
      HR510 - Aardlekrelais 30 mA - 10 A, instelbaar, vertraagd
      HR510
      Aardlekrelais 30 mA - 10 A, instelbaar, vertraagd
    • 5
      HR723 - Stroomtransformator rond diameter 105 mm
      HR723
      Stroomtransformator rond diameter 105 mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België