Stroomtransformator rond diameter 140 mm • HR724 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Vind een verkooppunt
Account
  • Catalogus
  • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
  • Diffe­ren­ti­eel­re­lais en motor­be­vei­li­gers
  • Diffe­ren­ti­eel­re­lais
  • HR724

Stroomtransformator rond diameter 140 mm

HR724

  • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
  • Modu­laire appa­ra­tuur

Stroomtransformator rond diameter 140 mm HR724

EAN-nummer
3250613166465
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    33 mm
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    0
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Span­ning
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
Aanslui­ting
  • Soort contact
    1 maak

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration HR724 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HR724 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding HR724 | Hager Belgium

    Afbeelding HR724

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2024-04-30 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB 2024-04-30

    PDF
    1,83 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR 2024-05-03 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding fr-FR 2024-05-03

    PDF
    1,74 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

    EU Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-27

    PDF
    245,76 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    HR500 - Aardlekrelais 30 mA vast
    HR500
    Aardlekrelais 30 mA vast
  • 2
    HR502 - Aardlekrelais 300 mA vast
    HR502
    Aardlekrelais 300 mA vast
  • 3
    HR510 - Aardlekrelais 30 mA - 10 A, instelbaar, vertraagd
    HR510
    Aardlekrelais 30 mA - 10 A, instelbaar, vertraagd
  • 4
    HR520 - Aardlekrelais 30 mA - 10 A, instelbaar, vertraagd 50%, LED
    HR520
    Aardlekrelais 30 mA - 10 A, instelbaar, vertraagd 50%, LED
  • 5
    HR551 - Aardlekrelais, 30 mA tot 3 A, 1 kring, type B, instelbaar, vertraagd 50%, LCD
    HR551
    Aardlekrelais, 30 mA tot 3 A, 1 kring, type B, instelbaar, vertraagd 50%, LCD

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België