Aardlekrelais 30mA-3A, vertr, 4-kan typB • HR554 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Vind een verkooppunt
Account
  • Catalogus
  • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
  • Diffe­ren­ti­eel­re­lais en motor­be­vei­li­gers
  • Diffe­ren­ti­eel­re­lais
  • HR554

Aardlekrelais, 30 mA tot 3 A, 4 kringen, type B, instelbaar, vertraagd 50%, LCD

HR554

  • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
  • Modu­laire appa­ra­tuur

Aardlekrelais, 30 mA tot 3 A, 4 kringen, type B, instelbaar, vertraagd 50%, LCD HR554

EAN-nummer
3250613166427
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Afscha­kelspoel aard­lek­scha­ke­laar 4 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Afscha­kelspoel aard­lek­scha­ke­laar
  • HR721

    Stroomtransformator rond diameter 35 mm

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • HR722

    Stroomtransformator rond diameter 70 mm

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • HR723

    Stroomtransformator rond diameter 105 mm

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • HR724

    Stroomtransformator rond diameter 140 mm

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
    30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA
  • Torro­ï­den: Toege­stane over­be­las­ting
    30 kA/100 ms
Uitrus­ting
  • Met aard­lek­scha­ke­laar
    Ja
Veiligheid
  • Type aard­lek­be­vei­li­ging
    B
Instel­lingen
  • Vertra­ging aard­lek­be­vei­li­ging
    0,1 s
Afme­tingen
  • Maxi­male ‌ver­bin­dings­af­stand tussen ontvanger en zender
    25 m en 50 m busklemmen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Earth Leakage Relay 0.03-3A typ B (english)
PDF
208,56 kB
REACH declaration HR554 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HR554 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding HR554 | Hager Belgium

    Afbeelding HR554

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2024-04-30 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB 2024-04-30

    PDF
    1,83 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR 2024-05-03 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding fr-FR 2024-05-03

    PDF
    1,74 MB
  • Handleiding

    Afbeelding Handleiding en-AU, en-NZ, en-GB, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, de-DE, de-AT, de-CH, it-IT, it-CH, pt-PT, es-ES 2023-11-20 | Hager Belgium

    Handleiding en-AU, en-NZ, en-GB, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, de-DE, de-AT, de-CH, it-IT, it-CH, pt-PT, es-ES 2023-11-20

    PDF
    3,58 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

    EU Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-27

    PDF
    245,76 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    HR500 - Aardlekrelais 30 mA vast
    HR500
    Aardlekrelais 30 mA vast
  • 2
    HR502 - Aardlekrelais 300 mA vast
    HR502
    Aardlekrelais 300 mA vast
  • 3
    HR510 - Aardlekrelais 30 mA - 10 A, instelbaar, vertraagd
    HR510
    Aardlekrelais 30 mA - 10 A, instelbaar, vertraagd
  • 4
    HR520 - Aardlekrelais 30 mA - 10 A, instelbaar, vertraagd 50%, LED
    HR520
    Aardlekrelais 30 mA - 10 A, instelbaar, vertraagd 50%, LED
  • 5
    HR551 - Aardlekrelais, 30 mA tot 3 A, 1 kring, type B, instelbaar, vertraagd 50%, LCD
    HR551
    Aardlekrelais, 30 mA tot 3 A, 1 kring, type B, instelbaar, vertraagd 50%, LCD

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België