The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Diffe­ren­ti­eel­re­lais en motor­be­vei­li­gers
    • Diffe­ren­ti­eel­re­lais
    • HR722
    EAN-nummer
    3250613166441
    Verpakking
    1 Stuk
    • Aard­lek­re­lais en toebe­horen
    • Diffe­ren­ti­eel­re­lais
    • Toon meer

    Stroomtransformator rond diameter 70 mm HR722

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Stroomtransformator rond diameter 70 mm

    HR722

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      33 mm
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      0
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Span­ning
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    Aanslui­ting
    • Soort contact
      1 maak

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2026-05-07
    PDF
    201,21 kB
    REACH declaration HR722
    PDF
    RoHS report HR722
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HR722 | Hager Belgium

      Afbeelding HR722

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HR722 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HR722

      Stroomtransformator rond diameter 70 mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2025-12-09 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB 2025-12-09

      PDF
      2,35 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2025-12-09 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB 2025-12-09

      PDF
      2,57 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-27

      PDF
      245,76 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HR551 - Aardlekrelais, 30 mA tot 3 A, 1 kring, type B, instelbaar, vertraagd 50%, LCD
      HR551
      Aardlekrelais, 30 mA tot 3 A, 1 kring, type B, instelbaar, vertraagd 50%, LCD
    • 2
      HR830 - Stroomtransformator rechthoekig 70 x 175 mm
      HR830
      Stroomtransformator rechthoekig 70 x 175 mm
    • 3
      HR502 - Aardlekrelais 300 mA vast
      HR502
      Aardlekrelais 300 mA vast
    • 4
      HR510 - Aardlekrelais 30 mA - 10 A, instelbaar, vertraagd
      HR510
      Aardlekrelais 30 mA - 10 A, instelbaar, vertraagd
    • 5
      HR705 - Stroomtransformator rond diameter 210 mm
      HR705
      Stroomtransformator rond diameter 210 mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België