Schakelaar h1000 3P 800A HCE800H
EAN-nummer
3250613363178
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Uitschakelspoel 5 producten beschikbaar
-
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar
-
Hangslotvergrendeling voor schakelaar 1 producten beschikbaar
-
Onderspanningsspoel 8 producten beschikbaar
-
Hendel voor automaat 2 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 7 andere producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom800 A
Architectuur
-
Aantal polen3
-
BedieningselementKnevel
Aansluiting
-
Doorsnede stijve geleider2x 240 mm²
-
Doorsnede soepele geleider2x 240 mm²
Spanning
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
Afschakeling
-
Responstijd bij openen10 ms
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Uitrusting
-
Motorbediening optioneelJa
Functies
-
AfschakelaarSchakelaar
Vermogen
-
Vermogensverlies per pool bij In49,60 W
-
Totaal vermogensverlies onder IN148,80 W
-
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1526000 W
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
Deksel, deur
-
VergrendelbaarJa
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP4X
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2021-06-16
PDF7,89 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-06-27
PDF330,83 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-06-21
PDF316,45 kB
Meer documentatie