The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
    • Kabel­goten voor appa­ra­tuur 45 mm
    • GBD5010009016
    EAN-nummer
    4012740015059
    Verpakking
    16 meter
    • Kabel­goten voor appa­ra­tuur 45 mm

    GBD installatiekanaal compleet 50*100mm GBD5010009016

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Ook verkrijgbaar in

    Breedte
    105 mm
    105 mm
    207 mm
    207 mm

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    GBD installatiekanaal compleet 50*100mm

    GBD5010009016

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (11)
    • Aansluit­doos voor wand­goot 1 producten beschikbaar
    • Schei­dings­schot 1 producten beschikbaar
    • Afdek­pro­fiel 1 producten beschikbaar
    • Binnen­hoek 3 producten beschikbaar
    • Buiten­hoek 1 producten beschikbaar
    • T-stuk voor wand­goot 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Aansluit­doos voor wand­goot
    • Schei­dings­schot
    • Afdek­pro­fiel
    • Binnen­hoek
    • Buiten­hoek
    • T-stuk voor wand­goot
    • Vlakke hoek
    • Eind­plaat
    • Koppelset
    • L4760

      Zenith behuizing 1 of 2 modulen, helderwit

      € 0,00  / *
    • GBD50P

      Scheidingsschot voor GBD/GBA

      € 0,00  / *
    • GBDCLIP9016

      Vergrendelclip/dekselverbinding voor GBD/GBA, RAL 9016

      € 0,00  / *
    • GBD5010049016

      Variabele binnenhoek voor GBD5010009016

      € 0,00  / *
    • GBD501004E9016

      Uitbreiding binnenhoek voor GBD5010009016

      € 0,00  / *
    • GBD501004J9016

      Binnenhoek 3D voor GBD5010009016

      € 0,00  / *
    • GBD5010039016

      Variabele buitenhoek voor GBD5010009016

      € 0,00  / *
    • GBD5010089016

      T- stuk voor GBD5010009016

      € 0,00  / *
    • GBD5010059016

      Vlakke hoek voor GBD5010009016

      € 0,00  / *
    • GBD5010069016

      Eindstuk voor GBD5010009016

      € 0,00  / *
    • GBD501009

      Kabelgootverbindingen voor GBD5010009016

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      54 mm
    • Breedte
      105 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Binnen­door­snede
      4694 - 4694 mm²
    Deksel, deur
    • Aantal deksels
      1
    • breedte deur 1
      45 mm
    • Deur 2
      0
    • breedte deur 3
      0
    Capa­ci­teit
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met appa­ra­ten)
      16
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
      29
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Compa­tibel formaat voor appa­raat­in­stal­latie
      Direct 45 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Bodem­perfo­ratie
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­kleur
      9016
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    • Bescher­mings­graad IP
      IP40
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 60 °C
    Connec­ti­vi­teit
    • Kabel­goot­ver­bin­ding
      Koppe­lingen als afzon­der­lijke refe­rentie
    Uitrus­ting
    • Met kabel­hou­ders
      Nee
    • Aantal kabel­hou­ders per meter
      0
    • Met bescherm­folie
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration GBD5010009016
    PDF
    RoHS report GBD5010009016
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GBD5010009016 | Hager Belgium

      Afbeelding GBD5010009016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GBD5010009016 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GBD5010009016

      GBD installatiekanaal compleet 50*100mm

      PDF
    • Productbijlage

      Afbeelding Productbijlage en-GB 2025-07-21 | Hager Belgium

      Productbijlage en-GB 2025-07-21

      PDF
      193,51 kB
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager Belgium

      Product_Licence_NF004_1077_GBD

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,16 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      325,77 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

      PDF
      24,92 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GBA5008519016 - installatiekan. alu bodem 50*85mm alu RAL 9016
      GBA5008519016
      installatiekan. alu bodem 50*85mm alu RAL 9016
    • 2
      GBD5013109011 - GBD installatiekanaal compleet 50*130mm 2 comp., RAL 9011
      GBD5013109011
      GBD installatiekanaal compleet 50*130mm 2 comp., RAL 9011
    • 3
      GBA50X9 - Kabelgootverbindingen voor GBA50085/50131/50161
      GBA50X9
      Kabelgootverbindingen voor GBA50085/50131/50161
    • 4
      GBD5016109016 - GBD installatiekanaal compleet 50*160mm 3 comp.
      GBD5016109016
      GBD installatiekanaal compleet 50*160mm 3 comp.
    • 5
      GBA501311ALU - Installatiekanaal alu bodem 50*130mm 2 comp. gean. alu
      GBA501311ALU
      Installatiekanaal alu bodem 50*130mm 2 comp. gean. alu

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België