The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
    • Kabel­goten voor appa­ra­tuur 45 mm
    • GBA500501ALU
    EAN-nummer
    4012740204705
    Verpakking
    24 meter
    • Kabel­goten voor appa­ra­tuur 45 mm

    Installatiekanaal alu bodem 50*50mm gean. alu GBA500501ALU

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Installatiekanaal alu bodem 50*50mm gean. alu

    GBA500501ALU

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    GBA452ALU
    GBA452ALU
    Deksel voor GBA50050/50085/50131/50161 gean. alu
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren

    • Aansluit­doos voor wand­goot 1 producten beschikbaar
    • Eind­plaat 1 producten beschikbaar
    • Afdek­pro­fiel 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Aansluit­doos voor wand­goot
    • Eind­plaat
    • Afdek­pro­fiel
    • L4760

      Zenith behuizing 1 of 2 modulen, helderwit

      € 0,00  / *
    • GBD500506ALU

      Eindstuk voorGBA500501ALU

      € 0,00  / *
    • GBDCLIPALU

      Vergrendelclip/dekselverbinding voor GBA, alu gelakt

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      54 mm
    • Breedte
      54 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Binnen­door­snede
      2500 - 2500 mm²
    Deksel, deur
    • Aantal deksels
      1
    • breedte deur 1
      45 mm
    • Deur 2
      0
    • breedte deur 3
      0
    Capa­ci­teit
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met appa­ra­ten)
      4
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
      15
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Compa­tibel formaat voor appa­raat­in­stal­latie
      47 x 45 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Bodem­perfo­ratie
      Nee
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Alumi­nium
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Geano­di­seerd
    • Kleur
      Alumi­nium
    Connec­ti­vi­teit
    • Kabel­goot­ver­bin­ding
      Koppe­lingen als afzon­der­lijke refe­rentie
    Uitrus­ting
    • Met kabel­hou­ders
      Nee
    • Aantal kabel­hou­ders per meter
      0
    • Met bescherm­folie
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Installation trunking - series BRA - BRAN - GBA (Aluminium) (English)
    PDF
    436,58 kB
    REACH declaration GBA500501ALU
    PDF
    RoHS report GBA500501ALU
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GBA500501ALU | Hager Belgium

      Afbeelding GBA500501ALU

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GBA500501ALU | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GBA500501ALU

      Installatiekanaal alu bodem 50*50mm gean. alu

      PDF
    • Gereedschap

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1075_GBA | Hager Belgium

      Product_Licence_NF004_1075_GBA

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      996,55 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      300,51 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

      PDF
      24,92 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GBD5010009016 - GBD installatiekanaal compleet 50*100mm
      GBD5010009016
      GBD installatiekanaal compleet 50*100mm
    • 2
      GBA5013119016 - installatiekan. alu bodem 50*130mm 2 comp. alu RAL 9016
      GBA5013119016
      installatiekan. alu bodem 50*130mm 2 comp. alu RAL 9016
    • 3
      GBA501611ALU - Installatiekanaal alu bodem 50*160mm 3 comp. gean. alu
      GBA501611ALU
      Installatiekanaal alu bodem 50*160mm 3 comp. gean. alu
    • 4
      GBD5005009016 - GBD installatiekanaal compleet 50*50mm
      GBD5005009016
      GBD installatiekanaal compleet 50*50mm
    • 5
      GBD501004E9016 - Uitbreiding binnenhoek voor GBD5010009016
      GBD501004E9016
      Uitbreiding binnenhoek voor GBD5010009016

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België