The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Vloer­sys­temen
    • Systemen voor tech­ni­sche vloeren
    • G71117021
    EAN-nummer
    4012740884648
    Verpakking
    1 Stuk
    • Systemen voor tech­ni­sche vloeren

    G71117021

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    G71117021

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor ronde ketting 1 producten beschikbaar
    • Rozet voor instal­la­tie­zuil 3 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor ronde ketting
    • Rozet voor instal­la­tie­zuil
    • RKWH000

      Wand-/muurhouder voor Desk Lane

      € 0,00  / *
    • G71227021

      € 0,00  / *
    • G71237021

      Voetafdekkap voor aansluiting op aluminium vloergoot

      € 0,00  / *
    • G71267021

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      70 mm
    • Breedte
      70 mm
    • Lengte
      740 mm
    • Lengte (ver­stel­baar)
      0-0 mm
    • Binnen­door­snede
      0 - 2120 mm²
    • Diameter
      70 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal schei­dings­wanden
      1
    • Aantal compar­ti­menten
      1 - 2
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­pro­py­leen (PP)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Elek­trisch gelei­dend
      Nee
    • Kleur
      Zwart­grijs
    • RAL-­kleur
      7021
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP00
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor vloer­mon­tage
      Ja
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -05-60 °C
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Toepas­baar kabel­type
      3G1.5, 3G2.5
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Opklik­bare montage
    Capa­ci­teit
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
      14
    • Met trekont­las­ting
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration G71117021
    PDF
    RoHS report G71117021
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding G71117021 | Hager Belgium

      Afbeelding G71117021

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad G71117021 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad G71117021

      Productdatablad nl-NL 2026-11-06

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2026-10-28 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2026-10-28

      PDF
      359,86 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12

      PDF
      500,63 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      G71237021 - Voetafdekkap voor aansluiting op aluminium vloergoot
      G71237021
      Voetafdekkap voor aansluiting op aluminium vloergoot
    • 2
      LAR02KK9005 - Kabeluitgang in metaal zilverkleurig voor tech vloer >32mm / flexibele vloergoot
      LAR02KK9005
      Kabeluitgang in metaal zilverkleurig voor tech vloer >32mm / flexibele vloergoot
    • 3
      G71237035 - Afschermingsrozet Desk Lane voor aansluiting op Floor Channel
      G71237035
      Afschermingsrozet Desk Lane voor aansluiting op Floor Channel
    • 4
      LAR02MKS - Kabeluitgang voor technische vloer >32mm / flexibele vloergoot
      LAR02MKS
      Kabeluitgang voor technische vloer >32mm / flexibele vloergoot
    • 5
      FKH7035 - Bodembevestiging voor flexibele vloergoot, grijs RAL 7035
      FKH7035
      Bodembevestiging voor flexibele vloergoot, grijs RAL 7035

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België