The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Vloer­sys­temen
    • Systemen voor tech­ni­sche vloeren
    • G71237021
    EAN-nummer
    4012740884600
    Verpakking
    1 Stuk
    • Systemen voor tech­ni­sche vloeren

    Voetafdekkap voor aansluiting op aluminium vloergoot G71237021

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Voetafdekkap voor aansluiting op aluminium vloergoot

    G71237021

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­a­mide (PA)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Zwart­grijs
    • RAL-­kleur
      9005

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration G71237021
    PDF
    RoHS report G71237021
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding G71237021 | Hager Belgium

      Afbeelding G71237021

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad G71237021 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad G71237021

      Voetafdekkap voor aansluiting op aluminium vloergoot

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12

      PDF
      500,63 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      G71237035 - Afschermingsrozet Desk Lane voor aansluiting op Floor Channel
      G71237035
      Afschermingsrozet Desk Lane voor aansluiting op Floor Channel
    • 2
      LAR02MKS - Kabeluitgang voor technische vloer >32mm / flexibele vloergoot
      LAR02MKS
      Kabeluitgang voor technische vloer >32mm / flexibele vloergoot
    • 3
      LAR02KK9005 - Kabeluitgang in metaal zilverkleurig voor tech vloer >32mm / flexibele vloergoot
      LAR02KK9005
      Kabeluitgang in metaal zilverkleurig voor tech vloer >32mm / flexibele vloergoot
    • 4
      SPWA129010 - Energieverdeler, 12 witte fiches, Wago
      SPWA129010
      Energieverdeler, 12 witte fiches, Wago
    • 5
      FKH7035 - Bodembevestiging voor flexibele vloergoot, grijs RAL 7035
      FKH7035
      Bodembevestiging voor flexibele vloergoot, grijs RAL 7035

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België