The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Vloer­sys­temen
    • Systemen voor tech­ni­sche vloeren
    • LAR02MKS
    EAN-nummer
    4012740027632
    Verpakking
    1 Stuk
    • Systemen voor tech­ni­sche vloeren

    Kabeluitgang voor technische vloer >32mm / flexibele vloergoot LAR02MKS

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Kabeluitgang voor technische vloer >32mm / flexibele vloergoot

    LAR02MKS

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Instal­la­tie­doos onder­vloer­in­stal­latie 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Instal­la­tie­doos onder­vloer­in­stal­latie
    • BSR02R

      Spanring voor technische vloer < 32 mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor holle vloer­in­stal­latie
      Ja
    • Geschikt voor verhoogde vloer­in­stal­latie
      Ja
    • Geschikt voor natte reini­ging
      Ja
    Instruc­ties
    • Onder­houd van vloer
      Nat
    Archi­tec­tuur
    • Met bescherm­frame voor tapijt
      Ja
    • Met uitspa­ring vloer­be­dek­king
      Nee
    Deksel, deur
    • Type deur
      Zonder deksel
    Afme­tingen
    • Inbouw­dia­meter
      122 mm
    Vorm
    • Vorm
      Rond
    Mate­riaal
    • Product­kleur
      Zilver
    • Kleur
      Zilver
    Gebruiks­voor­waarden
    • Verti­cale belas­ting uitge­oe­fend over een groot opper­vlak (zware belas­ting)
      15 kN
    • Verti­cale belas­ting uitge­oe­fend op een klein opper­vlak
      3 kN
    Veiligheid
    • Bescher­mings­klasse in onge­bruikte toestand
      IP66
    • Slag­vastheid IK
      IK10

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration LAR02MKS
    PDF
    RoHS report LAR02MKS
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding LAR02MKS | Hager Belgium

      Afbeelding LAR02MKS

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LAR02MKS | Hager Belgium

      Hager Productdatablad LAR02MKS

      Kabeluitgang voor technische vloer >32mm / flexibele vloergoot

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for LAR02XX - Small Bodo outlet (2021-07) | Hager Belgium

      Manual for LAR02XX - Small Bodo outlet (2021-07)

      Installatiehandleiding International 2026-11-11

      PDF
      7,02 MB
    • Technische bijlage(enkel product)

      Afbeelding Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Belgium

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Afbeelding Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Belgium

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

      PDF
      2,54 MB
      Afbeelding Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Belgium

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

      PDF
      882,67 kB
      Afbeelding Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Belgium

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Afbeelding Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Belgium

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Afbeelding Floor installation systems - Protection class | Hager Belgium

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • DXF-bestanden

      Afbeelding DXF-bestanden International 2024-07-16 | Hager Belgium

      DXF-bestanden International 2024-07-16

      DXF
      65,06 kB
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2026-04-15 | Hager Belgium

      STEP-bestanden International 2026-04-15

      STP
      359,10 kB
    • Product Drawing

      Afbeelding Product Drawing International 2024-02-27 | Hager Belgium

      Product Drawing International 2024-02-27

      PDF
      40,28 kB
    • Handboek

      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Belgium

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Belgium

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,71 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      G71267035 - Afschermingsrozet Desk Lane voor vloeraansluiting/ondervloer
      G71267035
      Afschermingsrozet Desk Lane voor vloeraansluiting/ondervloer
    • 2
      G71117035 - Desk Lane, set uitvoering vloer/bureau, lengte 80 cm, lichtgrijs
      G71117035
      Desk Lane, set uitvoering vloer/bureau, lengte 80 cm, lichtgrijs
    • 3
      RKA7035 -
      RKA7035
    • 4
      G71417035 - Vloerplaat verdeelelement voor Desk Lane naar Floor Lane/Floor Channel
      G71417035
      Vloerplaat verdeelelement voor Desk Lane naar Floor Lane/Floor Channel
    • 5
      G71267021 - Afschermingsrozet vloeraansl./Desk Lane
      G71267021
      Afschermingsrozet vloeraansl./Desk Lane

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België