The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Vloer­sys­temen
    • Systemen voor tech­ni­sche vloeren
    • G71227021
    EAN-nummer
    4012740884617
    Verpakking
    1 Stuk
    • Systemen voor tech­ni­sche vloeren

    Fußteilkaschierung Flachk./Rundk., anth G71227021

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Fußteilkaschierung Flachk./Rundk., anth

    G71227021

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­a­mide (PA)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Zwart­grijs
    • RAL-­kleur
      9005

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration G71227021
    PDF
    RoHS report G71227021
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding G71227021 | Hager Belgium

      Afbeelding G71227021

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad G71227021 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad G71227021

      Productdatablad nl-NL 2026-11-11

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12

      PDF
      500,63 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      G71267021 - Afschermingsrozet vloeraansl./Desk Lane
      G71267021
      Afschermingsrozet vloeraansl./Desk Lane
    • 2
      RKA7035 -
      RKA7035
    • 3
      G71267035 - Afschermingsrozet Desk Lane voor vloeraansluiting/ondervloer
      G71267035
      Afschermingsrozet Desk Lane voor vloeraansluiting/ondervloer
    • 4
      G71117035 - Desk Lane, set uitvoering vloer/bureau, lengte 80 cm, lichtgrijs
      G71117035
      Desk Lane, set uitvoering vloer/bureau, lengte 80 cm, lichtgrijs
    • 5
      G71407021 - Universele verdeler, bovenzijde, antraciet
      G71407021
      Universele verdeler, bovenzijde, antraciet

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België