De metalen elektriciteitskast univers, afmetingen: 1100x1050x205 mm, biedt een robuuste, snelle montage-oplossing voor binneninstallaties met een max. nomnale stroom tot 250 A. Ze is IP44 en heeft een IK09 (schokbestendigheid). Ze is dubbel geïsoleerd en verhoogt zo de veiligheid. Deze kasten worden opgbouwd d.m.v. functionele uitrustingskits. Ze is 4 velden van 250 mm breed en heeft 8 flensopeningen die zorgen voor ruime bekabeling en uitbreidbaarheid. 2 deuren met stangensluiting.
EAN-nummer
3250612668571
Verpakking
1 Stuk
Metalen elektriciteitskast univers 250A; IP44; klasse II; IK09; 272 modules; 3MB FP93SN2
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Sluitsysteem 7 producten beschikbaar -
Kabel- en buisinvoer 2 producten beschikbaar -
Documenthouder 3 producten beschikbaar -
Basiselement 1 producten beschikbaar -
DIN-rail 2 producten beschikbaar -
Railsysteemkoppeling 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte1400 mm
-
Breedte800 mm
-
Diepte205 mm
-
Dikte zijwand1 mm
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP44
-
BeschermingsklasseIsolatieklasse II
-
Type slotStaafslot, Zonder slot
-
Slagvastheid IKIK09
Uitrusting
-
Aantal velden in de breedte3
-
Aantal flensplaatopeningen6
-
Aantal rijen9
Installatie, montage
-
Gemonteerd opWandmontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
Materiaal
-
KleurHelderwit
-
RAL-kleur9010
-
OppervlaktebehandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
-
Afwerking oppervlakteMat
Deksel, deur
-
Aantal kastdeuren2
-
Aantal sloten1
-
Deuris transparantNee
-
Type kastdeurEnkele deur
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom250 A
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FP93SN2
Verdeler univers IP44 geïsoleerd 1400x800x205mm
PDF -
Installatiehandleiding
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Meer documentatie