The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • UN09A
    EAN-nummer
    3250616240087
    Verpakking
    1 Stuk

    Draagsteun, lengte 1350 mm (1 set à 2 stuks) UN09A

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Draagsteun, lengte 1350 mm (1 set à 2 stuks)

    UN09A

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Plaatschroef 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 7 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Plaatschroef
    • UZ100

      Bevestigingsschroeven 4, 2 x 9, 5 mm (100 stuks)

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • FR94S

      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x1050x275 mm

      € 0,00  / *
    • FR93S

      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x800x275 mm

      € 0,00  / *
    • FR92S

      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x550x275 mm

      € 0,00  / *
    • FR95S

      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x1300x275 mm

      € 0,00  / *
    • FP92SN2

      Verdeler univers IP44 geïsoleerd 1400x550x205mm

      € 0,00  / *
    • FP93SN2

      Verdeler univers IP44 geïsoleerd 1400x800x205mm

      € 0,00  / *
    • FP94SN2

      Verdeler univers IP44 geïsoleerd 1400x1050x205mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      18 mm
    • Breedte
      26,20 mm
    • Diepte
      1347 mm
    • Lengte
      1350 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Staal
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gegal­va­ni­seerd

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UN09A
    PDF
    RoHS report UN09A
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UN09A | Hager Belgium

      Afbeelding UN09A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UN09A | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UN09A

      Draagsteun, lengte 1350 mm (1 set à 2 stuks)

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België