The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FZ623N
    EAN-nummer
    3250612778553
    Verpakking
    1 Stuk

    Sokkel voor 160/205 mm verdelers, 800 x 200 x 205 mm FZ623N

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Sokkel voor 160/205 mm verdelers, 800 x 200 x 205 mm

    FZ623N

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert. 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 6 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert.
    • FZ714

      Verbindingset sokkel, univers verticaal 100 / 200 mm

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • FP53SN2

      Verdeler univers IP44 geïsoleerd 800x800x205mm

      € 0,00  / *
    • FP73SN2

      Verdeler univers IP44 geïsoleerd 1100x800x205mm

      € 0,00  / *
    • FP93SN2

      Verdeler univers IP44 geïsoleerd 1400x800x205mm

      € 0,00  / *
    • FP33SN2

      Verdeler univers IP44 geïsoleerd 500x800x205mm

      € 0,00  / *
    • FP43SN2

      Verdeler univers IP44 geïsoleerd 650x800x205mm

      € 0,00  / *
    • FP23SN2

      Staande verdeler leeg IP44 geïsoleerd 1950 x 800 x 205 mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      200 mm
    • Breedte
      800 mm
    • Diepte
      205 mm
    • Inbouw­breedte
      800 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal velden in de breedte
      3
    • Basis­kast
      Sokkel tussen­plaat
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP40
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­aan­slui­ting
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    Mate­riaal
    • Kleur
      Helderwit
    • Mate­riaal
      Staal

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ623N
    PDF
    RoHS report FZ623N
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FZ623N | Hager Belgium

      Afbeelding FZ623N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ623N | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FZ623N

      Sokkel voor 160/205 mm verdelers, 800 x 200 x 205 mm

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-27 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-27

      PDF
      653,00 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België