The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Vrij­staande kasten univers
    • FP23SN2
    De Hager metalen univers kast FP23SN2 leeg IP44, geïsoleerd (Klasse II), 1950×800×205 mm, is een robuuste staande kast voor veilige verdeling tot 400 A inresidentiële en commerciële installaties. Met IK09, 3 montagebreedtes, 12 rijen en 6 flensplaatopeningen biedt hij veel installatieruimte. Stalen, poedergecoate behuizing RAL9010 met 1 deur. Voor binnengebruik; IP44 beschermt tegen spatwater en stof.
    EAN-nummer
    3250612668960
    Verpakking
    1 Stuk
    • Vrij­staande kasten univers

    Metalen elektriciteitskast univers, staand, IP44 klasse II, 1950x800x205 mm FP23SN2

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Tools nl-BE 2026-03-10

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Metalen elektriciteitskast univers, staand, IP44 klasse II, 1950x800x205 mm

    FP23SN2

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (18)
    • Kabel- en buis­in­voer 2 producten beschikbaar
    • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert. 1 producten beschikbaar
    • Lakstift 1 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 3 producten beschikbaar
    • Basis­ele­ment 1 producten beschikbaar
    • Afdek­pro­fiel 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Kabel- en buis­in­voer
    • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert.
    • Lakstift
    • Docu­ment­houder
    • Basis­ele­ment
    • Afdek­pro­fiel
    • Sluitsys­teem
    • DIN-rail
    • FZ426

      Kabelinvoerflens universeel, Univers, IP44/54

      € 0,00  / *
    • FZ468N

      Flensplaat gesloten, Univers, IP44/54, klasse II

      € 0,00  / *
    • FZ737S

      Verbindingsset verdelers IP44/54 horizontaal ≤ 800 mm

      € 0,00  / *
    • MES-LSTI7035

      Lakstift RAL7035 inhoud 12 ml MES-LSTI7035

      € 0,00  / *
    • FZ707

      Tekeninghouder A4, metaal incl. bevestigingschroeven, vanaf verdeler H800xB550

      € 0,00  / *
    • FZ794

      Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

      € 0,00  / *
    • FZ818

      Tekeninghouder A4 kunststof

      € 0,00  / *
    • FZ623N

      Sokkel voor 160/205 mm verdelers, 800 x 200 x 205 mm

      € 0,00  / *
    • FZ443N

      Kabelkanaalkap voor 160/205 mm verdelers, B=800 mm

      € 0,00  / *
    • FZ453N

      Sluiting IP44/54 met 2 sleutels nr. 455

      € 0,00  / *
    • FZ452N

      Sluiting IP44/54 met 2 sleutels nr. 405

      € 0,00  / *
    • FZ451N

      Sluiting IP44/54 vierkant 7 mm

      € 0,00  / *
    • FZ450N

      Sluiting IP44/54 driekant 7 mm

      € 0,00  / *
    • FZ449N

      Sluiting IP44/54 3 mm dubbelbaard

      € 0,00  / *
    • FZ597N

      Sluiting IP44/54 met cilinderslot 1242E

      € 0,00  / *
    • FZ598N

      Deurschild met handgreep IP44 verdelers

      € 0,00  / *
    • UN12A

      Draagsteun, lengte 1800 mm (1 set à 2 stuks)

      € 0,00  / *
    • UN06A

      Draagsteun, lengte 900 mm (1 set à 2 stuks)

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1950 mm
    • Breedte
      800 mm
    • Diepte
      205 mm
    • Dikte zijwand
      1 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP44
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse II
    • Type slot
      Staaf­slot, Zonder slot
    • Slag­vastheid IK
      IK09
    Uitrus­ting
    • Aantal velden in de breedte
      3
    • Aantal flens­plaat­ope­ningen
      6
    • Aantal rijen
      12
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Vloer­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    Mate­riaal
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­kleur
      9010
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Poeder­coa­ting
    • Mate­riaal
      Staal
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      2
    • Aantal sloten
      1
    • Deuris trans­pa­rant
      Nee
    • Type kast­deur
      Enkele deur
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      400 A

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Unequipped metering enclosure UniversZ (English)
    PDF
    5,61 MB
    REACH declaration FP23SN2
    PDF
    RoHS report FP23SN2
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FP23SN2 | Hager Belgium

      Afbeelding FP23SN2

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FP23SN2 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FP23SN2

      Staande verdeler leeg IP44 geïsoleerd 1950 x 800 x 205 mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2026-03-25 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2026-03-25

      PDF
      1,94 MB
    • Brochure

      Afbeelding Brochure energieverdeling - verdeelkasten | Hager Belgium

      Brochure energieverdeling - verdeelkasten

      Brochure nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
      Afbeelding Coffrets | Hager Belgium

      Coffrets

      Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires

      PDF
      12,69 MB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,33 MB
      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,33 MB
      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,43 MB
      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,43 MB
      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,44 MB
    • Tools

      Afbeelding Tools nl-BE 2026-03-10 | Hager Belgium

      Tools nl-BE 2026-03-10

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FR25H1 - Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1850x1300x400 mm + 100 mm sokkel
      FR25H1
      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1850x1300x400 mm + 100 mm sokkel
    • 2
      FR22H1 - Vrijstaande elektriciteitskast univers 1850x550x400, IP55,  doorzichtige deur
      FR22H1
      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1850x550x400 mm + 100 mm sokkel
    • 3
      FR21S1 - Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1850x300x275 mm + 100 mm sokkel
      FR21S1
      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1850x300x275 mm + 100 mm sokkel
    • 4
      FR22L1 - Verdeler, Univers IP55, klasse II, transp.deur 1850x550x275 mm + 100 mm sokkel
      FR22L1
      Verdeler, Univers IP55, klasse II, transp.deur 1850x550x275 mm + 100 mm sokkel
    • 5
      FP24SN2 - Staande verdeler leeg IP44 geïsoleerd 1950 x 1050 x 205 mm
      FP24SN2
      Staande verdeler leeg IP44 geïsoleerd 1950 x 1050 x 205 mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België